Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Motoare cu ax

Motoare cu ax

Motor cu ax de nouă generaţie, de mare viteză şi înaltă eficienţă

Seria SJ-D de motoare pentru mişcări principale de înaltă performanţă
Seria SJ-V de motoare pentru mişcări principale de înaltă performanţă
Seria SJ-VL de motoare pentru mişcări principale de înaltă performanţă, cu momente de inerţie reduse
Seria HF-KP/HF-SP de motoare pentru acţionări de scule
Seria SJ-BG de motoare pentru mişcări principale integrate
Motor pentru mişcări principale integrat IPM

Seria SJ-D de motoare cu ax de tip nou, de înaltă performanţă

Pierderea energiei motorului a fost redusă semnificativ prin optimizarea circuitului magnetic.

Seria SJ-D de motoare cu ax de tip nou, de înaltă performanţă

Seria SJ-DG

Motor cu ax de randament ridicat, cu cuplu mare
Adăugarea gradului de protecţie S3 (grad de protecţie %ED) a îmbunătăţit randamentul şi caracteristicile de accelerare/decelerare a cuplului.

Seria SJ-DG

Seria SJ-DL de motoare pentru mişcări principale de mare viteză şi moment de inerţie redus

Combinarea motoarele dedicate pentru scule de filetat cu motoarele pentru mişcări principale din noua serie SJ-D conduce la o creştere semnificativă a vitezelor de găurire şi filetare.

Seria SJ-DL de motoare pentru mişcări principale de mare viteză şi moment de inerţie redus

Seria SJ-BG

Motor cu ax integrat
Designul electric a fost optimizat pentru a creşte cuplul nominal continuu per unitate de volum, contribuind astfel la reducerea dimensiunilor unităţilor cu ax.

Seria SJ-BG

Seria HG-JR

Motoarele cu ax compacte pentru unelte sunt proiectate să aibă caracteristicile reduse, de mare randament ale servomotoarelor, dar şi să asigure rotaţii la viteze mari (8.000 rot/min.). Aceste motoare contribuie la reducerea dimensiunilor axului, de exemplu la axurile pentru unelte rotative.

Seria HG-JR

Seria SJ-V de motoare cu ax, de înaltă performanţă

Există disponibilă o gamă vastă de motoare cu ax, toate pregătite să susţină nevoile diverse de instrumente pentru maşini.

Seria SJ-V de motoare cu ax, de înaltă performanţă

Seria SJ-VL de motoare cu ax de mare viteză, cu moment de inerţie redus

Axul dedicat pentru maşinile de filetat care necesită o viteză mai mare de perforare şi filetare.

Seria SJ-VL de motoare cu ax de mare viteză, cu moment de inerţie redus

Seria HF-KP/HF-SP de motoare cu ax pentru instrumente

Profitând de caracteristicile unui servomotor, cum ar fi dimensiunile mici şi nivelul ridicat de producţie, acest motor serveşte drept motor cu ax compact şi cu nivel ridicat de producţie, capabil să atingă viteze mari de rotaţie (6.000 rpm).

Seria HF-KP/HF-SP de motoare cu ax pentru instrumente

Motor cu ax integrat

Comunicaţia serială cu feedback îmbunătăţeşte semnificativ rezoluţia (max. 4 milioane p/rotaţie).

Motor cu ax integrat

Motor IPM cu ax

Ca răspuns la cererile pentru reducerea dimensiunilor şi creşterea eficienţei, a fost introdus un motor IPM, cu un potenţial mărit pentru economisirea energiei.

Motor IPM cu ax
Sus