MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

Funcţii bogate şi configuraţie flexibilă de sistem, într-o dimensiune compactă

Automatele programabile din seria MELSEC-F încorporează într-o singură unitate compactă sursa de alimentare, procesorul şi intrările/ieşirile. Acestea satisfac perfect diferitele nevoi ale unei varietăţi de aplicaţii de utilizator, cu opţiuni pentru I/O, opţiuni analogice, de poziţionare şi de extindere a unei reţele deschise.

Performanţa integrală într-un gabarit compact

Au trecut deja mai mult de 30 de ani de când Mitsubishi Electric a lansat primul automat programabil compact pe piaţa europeană. De atunci, Mitsubishi a devenit leader-ul de piaţă în acest sector, în întreaga lume, cu peste 17 milioane de instalări de controlere compacte la activ.

De dimensiuni compacte şi costuri reduse, controlerele au deschis noi perspective în domeniul automatizării industriale. Multe aplicaţii pentru care automatizarea nici nu reprezenta o opţiune pot acum să beneficieze de avantajele multiple ale acestor controlere.

Seria FX3U lansată acum în întreaga lume reprezintă a treia generaţie a familiei de automate programabile compacte Mitsubishi Electric, familie ce a beneficiat de un succes incredibil. Această nouă linie de produse de marcă impune încă o dată noi standarde - şi nu numai în clasa controlerelor compacte. Seria FX3U duce automatele programabile într-o altă dimensiune, oferind într-un pachet compact o performanţă ce era înainte domeniul exclusiv al sistemelor de control de mari dimensiuni.

Familia FX include acum linii de produse independente, dar integral compatibile între ele:

Ce puteţi aştepta de la seria MELSEC FX?

  • Compatibilitate la nivel internaţional - datorită unei game largi de surse de alimentare, controlerele FX pot fi utilizate în întreaga lume
  • Aprobate la nivel internaţional - Controlerele MELSEC FX se conformează tuturor standardelor industriale internaţionale importante şi clasificărilor maritime
  • Soluţii flexibile - unitatea de bază poate fi combinată cu module opţionale de extensie sau pentru funcţii speciale, pentru a configura un sistem care să fie perfect adaptat necesităţilor aplicaţiei dumneavoastră
  • Programare facilă - funcţii complexe ce pot fi combinate şi executate cu o singură instrucţiune
  • Viteza - întreaga familie FX a impus dintotdeauna standardele vitezei de execuţie (FX3U: 0.065µs pentru fiecare instrucţiune logică)
  • Compatibilitate - Cele linii din familia FX reprezintă produse diferite şi independente, dar complet compatibile între ele

Unitate principală PLC

Sursă de alimentare, CPU şi unitate principală I/O într-un singur dispozitiv. Funcţiile integrate includ numărătoare de mare viteză şi ieşiri de poziţionare.

Extensie I/O

Atât „unităţile de extensie I/O” cu sursă de alimentare integrată, cât şi „blocurile de extensie I/O” fără sursă de alimentare sunt disponibile în diferite mărimi şi configuraţii I/O.

Control analogic

Există disponibile opţiuni pentru intrările şi ieşirile analogice, pentru intrările aferente senzorului de temperatură şi controlului de temperatură.

Numărătoare de mare viteză

Opţiunile sunt disponibile pentru a completa numărătoarele integrate de mare viteză cu o capacitate suplimentară de numărare de mare viteză sau cu o numărare de mare viteză cu performanţe mai mari.

Controlul poziţionării

Există disponibile module de ieşire pentru impulsuri de mare viteză, alături de opţiunile de poziţionare SSCNETIII.

Comunicare în reţea

Există disponibile opţiuni de extindere pentru reţele CC-Link şi Ethernet, precum şi pentru protocoale de comunicaţie serială RS-232C şi RS-485.