MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

Reţeaua MELSEC – lansarea unei revoluţii industriale în materie de reţelistică

MELSEC răspunde noilor cereri ale reţelelor industriale şi optimizează întregul sistem prin furnizarea serviciilor necesare în locaţiile de producţie, cum ar fi controlul de mare viteză, controlul datelor în volum mare, cablajul flexibil, nivelul simplu de punere în funcţiune şi întreţinere.
Rețea integrată deschisă pe bază de Ethernet, care permite o comunicare fără discontinuități între sistemul IT și nivelul atelierelor de producție.

I/O slice

NZ2FT, noua serie de I/O de tip slice cu comandă de la distanţă, este o soluţie I/O fiabilă, compactă şi eficientă din punct de vedere al costurilor. Avantaje: - Configuraţie simplă, cu economie de spaţiu - Reducerea timpilor de pauză şi a costurilor de întreţinere - Instrument de configurare dedicat (server Web) - Conector detaşabil cu împingere
Această reţea controler-la-controler permite o comunicaţie de mare viteză şi un transfer de date de volum ridicat, cu comunicaţie fără discontinuităţi generate de straturi.
Această reţea de câmp de mare viteză se extinde de la I/O la arhitectura bazată pe controler şi oferă un concept flexibil de cablare, care satisface nevoile oricărei configuraţii de dispozitiv.
Această reţea de câmp de mare viteză permite controlul şi gestionarea informaţiilor.
IO-Link is a technology that connects sensors and actuators to industrial Ethernet using digital signals. Various types of data can be exchanged at the sensor level in line with the IIoT. Fastus is a product brand of OPTEX FA.

Ethernet

Această reţea de nivel ridicat conectează departamentele din toată fabrica.

SSCNET

Această reţea de control servo şi al mişcării, din fibră optică, de înaltă performanţă, oferă imunitate electrică la zgomot, comunicare pe distanţe mari şi viteze mari, toate într-o singură reţea.

Placă de interfaţă cu PC-urile

Placă de interfaţă pentru integrarea directă CC-Link IE sau CC-Link pe un computer personal.

Alte reţele

Există, de asemenea, disponibilă o varietate de reţele suplimentare pentru adaptarea la cerinţele de configuraţie din sistemul dvs.

Modul de achiziţie date BOX Data Logger

Modulul de achiziţie date NZ2DL reprezintă o soluţie de sine stătătoare care permite stocarea datelor pe un card CF. Pentru aplicaţii mai avansate, datele colectate pot fi redirecţionate către servere de fişiere sau trimise prin e-mail.