Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Modul CC-Link IE TSN

Modul CC-Link IE TSN

Modulul CC-Link IE TSN poate funcționa fie ca stație master, fie ca stație locală. Comunicația de control ce necesită performanță în timp real poate fi combinată cu comunicația TCP/IP, maximizând astfel performanța și funcționalitatea CC-Link IE TSN.

Combinarea comunicației de control în timp real cu comunicația TCP/IP

Ethernet-ul standard acceptat permite utilizarea de diverse dispozitive și software-uri de diagnosticare compatibile în rețea, creând astfel o infrastructură de rețea integrată ușor de întreținut. Comunicațiile Ethernet care acceptă comunicația TCP/IP, precum informațiile colectate și analizate de dispozitivele de intrare și sistemele IT, pot fi combinate în aceeași linie cu comunicațiile de control în timp real ale CC-Link IE TSN.

Înlocuirea facilă a dispozitivelor slave

Parametrii stațiilor de rețea stocați în modulul CPU sunt distribuiți în mod automat modulelor slave în momentul inițializării rețelei și atunci când stațiile deconectate revin în rețea. După înlocuirea dispozitivelor slave, nu mai este necesară înregistrarea individuală a parametrilor fiecărei stații.

Modul CC-Link IE TSN

Specificațiile modulului CC-Link IE TSN

Item

RJ71GN11-T2

Communication speed

1 Gbps

Maximum stations per network 1

121

Network topology

Line, star, ring 2

Communication cable

Ethernet cable (Category 5e or higher)

Max. station-to-station distance (m)

100

Overall cable distance (m)

Line: 12,000 (when 121 stations are connected) Star: Depends on the system configuration

Max. number of connectable stations

239

Maximum link points per network

Remote input (RX), remote output (RY)

16K points (16384 points, 2K bytes)

Remote register (RWw, RWr)

8K points (8192 points, 16K bytes)

LB

32K points (32768 points, 4K bytes)

LW

16K points (16384 points, 32K bytes)

  1. Master station is included.
  2. Ring type will be supported in the future.

Item

RJ71GN11-T2

Communication speed

1 Gbps

Maximum stations per network 1

121

Network topology

Line, star, ring 2

Communication cable

Ethernet cable (Category 5e or higher)

Max. station-to-station distance (m)

100

Overall cable distance (m)

Line: 12,000 (when 121 stations are connected) Star: Depends on the system configuration

Max. number of connectable stations

239

Maximum link points per network

Remote input (RX), remote output (RY)

16K points (16384 points, 2K bytes)

Remote register (RWw, RWr)

8K points (8192 points, 16K bytes)

LB

32K points (32768 points, 4K bytes)

LW

16K points (16384 points, 32K bytes)

  1. Master station is included.
  2. Ring type will be supported in the future.

Sus