Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Sistem de achiziţie date BOX NZ2DL

Capacitate extinsă de stocare a datelor, configurare simplă

Sistem de achiziţie date BOX NZ2DL

Acest sistem de achiziţie date BOX NZ2DL este o soluţie de sine stătătoare care permite stocarea datelor pe un card CF sau, pentru aplicaţii mai avansate, trimiterea datelor stocate către servere de e-mail sau de fişiere. Datele stocate pot fi utilizate pentru a monitoriza şi controla anumite caracteristici legate de performanţele maşinilor, printre care calitatea, eficienţa şi eficienţa. Pentru a simplifica analiza datelor, sistemul de achiziţie date BOX NZ2DL permite configurarea în avans a formatelor de fişiere, astfel încât utilizatorii să poată procesa direct datele relevante ale maşinii. Nu în ultimul rând, sistemul de achiziţie date BOX NZ2DL este echipat, de asemenea, cu drivere pentru producători terţi, ceea ce îi permit să se transforme într-o excelentă punte de comunicaţie între diverse dispozitive.

Sistemul de achiziţie date BOX NZ2DL se instalează uşor într-un sistem existent în timpul funcţionării echipamentului. Cu doar câteva setări simple, sistemul de achiziţie date BOX NZ2DL începe apoi să colecteze date în jurnalul de operare propriu şi le salvează pe un card CompactFlash® (card CF).

Caracteristici cheie

  • Tensiune semnale intrare: 24 V c.c.
  • Slot pentru card CF: slot TIP I, capacitate max. 8 GB
  • Afişaj LED cu 7 segmente: afişează în mod clar stările de operare, codurile de eroare şi capacitatea rămasă a cardului CF.
  • Interfaţă RS-232: interfaţă RS-232 oferită ca opţiune standard.
  • Terminal I/O: pentru conexiune UPS, intrări trigger şi ieşiri de eroare.
  • Interfaţă Ethernet: echipat cu 2 porturi Ethernet. Reţelele pot fi separate pentru a preveni interferenţele în traficul de comunicaţii dintre ele.

Specificaţii

 Sistem de achiziţie date BOX NZ2DL
Tip de sine stătător
Stocare fără PC
Interval de colectare a datelorViteză max. 100 ms
Date colectate(Staţie proprie)
(Altă staţie)Automat programabil seria MELSEC-Q/L/A/F, marca OMRON sau marca SIEMENS
Cale de acces către alte staţiiEthernet, RS-232
Funcţie declanşare stocare
Funcţie de stocare evenimente
Funcţie de raportare
Funcţie de stocare automată
Funcţie de expediere a e-mail-urilor
Funcţie de transfer FTP
Număr max. de date de stocare16384 puncte (64 setări x 256 puncte)
Formatul fişierului salvatCSV, binar, EXCEL®
Card de memorie acceptatCard CF (max. 8 GB)
Dimensiuni exterioare98 (h) × 110,8 (l) × 145,5 (L) mm

Consum: 24 V c.c., 0,43 A; vârf curent: 100 A, 1 ms sau mai puţin (la 24 V c.c.); Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (viteze de bază 10 Mbps/100 Mbps); interfaţă RS-232; slot pentru card CF (TIP I).

Sus