Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

smartRTU

Monitorizare şi control la distanţă

smartRTU

Comunicând în siguranţă cu sistemele SCADA, smartRTU răspunde 100 % cerinţelor de supraveghere şi control la distanţă ale sistemelor distribuite, chiar şi în medii extreme. Cu funcţii puternice precum diagnosticare, alarmare, stocare de evenimente şi colectare locală a datelor, acesta răspunde provocărilor actuale în gestionarea elementelor larg distribuite, precum continuitatea şi securitatea datelor, siguranţa comunicaţiilor.

Mitsubishi Electric satisface aceste cerinţe cu smartRTU. Acesta acceptă protocoale precum DNP3 şi IEC 60870. smartRTU combină fiabilitatea şi robusteţea tehnologiei noastre PLC standard cu o platformă inteligentă de comunicaţii, platforma ME-RTU. În funcţie de dimensiunea şi complexitatea aplicaţiei, selectaţi puterea necesară pentru smartRTU, asociind ME-RTU cu un PLC din seria FX, L sau Q.

Avantajele dvs.

smartRTU de la Mitsubishi Electric combină nevoile unui număr mare de industrii într-un singur dispozitiv, care este mai simplu decât unităţile RTU convenţionale, însă oferă funcţii puternice care pot fi uşor dezvoltate şi administrate, chiar şi de către personal cu nivel de pregătire scăzut. smartRTU este scalabil de la câteva locaţii până la mai multe sute prin gestionarea la distanţă a configuraţiei.

smartRTU de la Mitsubishi Electric

  • Reduce la minimum costurile dvs. de inginerie prin inginerie centralizată
  • Poate fi utilizat în aplicaţii existente graţie suportului pentru magistrale de câmp multiple
  • Satisface cerinţele tuturor locaţiilor, mici sau mari
  • Consum de energie foarte mic
  • Stochează şi trimite mai departe datele dvs. printr-un istoric integrat care permite înregistrarea în jurnal a evenimentelor cu marcaj de timp şi eşantionarea datelor pe perioade lungi de timp
  • Comunică pachetele dvs. de date prin intermediul unor tunele VPN criptate SSL protejate împotriva hackerilor

Gama de produse

FuncţieSpecificaţiiInformaţii suplimentare
Capacitate I/OFX3; 14-385 maximaI/O controlabile
CPU L; 24-4096 maxima
CPU Q; 32-8192 maxima
Consum de energieFX; 12 W16 I/O digitale (8xDI, 8xDO)
L; 17 W24 I/O digitale (16xDI, 8xDO)
Q; 14 W32 I/O digitale (16xDI, 16xDO)
I/O analogiceIntrare:0-5 V; 0-10 V; -10 V-10 V; TC/RTD; 0/4-20 mA
Ieşire:0-5 V; 0-10 V; -10 V-10 V; 0/4-20 mA
I/O digitaleIntrări:Tensiune: 24 V c.c.
Ieşiri:Tranzistor: logică negativă sau pozitivă (5 ~ 24 V c.c.), releu (până la 240 V c.a.)
I/O suplimentareIntrări pentru contorizare semnale în impuls:
Ieşiri în impulsuri (module de poziţionare pentru uşi/sisteme servo):
• Tip semnal semnal = 5, 12, 24 V c.c., diferenţial
• Frecvenţă maximă admisă: 50 Hz – 200 kHz
• ieşiri de 10 ~ 100.000 impulsuri/sec
Canale de comunicaţieReţea celulară (GPRS, EDGE ) – Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz)• Prin emiţător/receptor celular încorporat
• Conector pentru antenă SMA
• Card SIM furnizat de utilizator cu contract de date/APN de la furnizorul local de reţea celulară
Ethernet (10/100 Mbps)Conector RJ45, de exemplu la reţea WAN corporatistă (IEEE 802.3), xDSL (ITU G.992.x) sau
PLC (Power Line Communication) WAN (IEEE 1901) *1
SerialPrin port USB plus convertor USB/serial la un modem extern Radio, PSTN sau satelit
Protocoale de comunicaţii (secţiunea gazdă)DNP3 (IEEE 1815)Da (nivel 2 slave)
IEC 60870-5-101Da (slave)
IEC 60870-5-104Da (slave)
Protocoale de comunicaţii (secţiunea de câmp)IEC 60870-5-104Da (master)
IEC 61850 *2Da (client + editor/abonat pentru GOOSE)
Sincronizare timpSNTP/NTP (sau prin protocol DNP3/IEC 60870-5)Selectabil de la un server (S)NTP adecvat (GPS, GLONASS, cu sursă de ceas radio) sau prin protocoale DNP3 sau IEC 60870
Stocare şi trimitereDa• RTU eşantionează şi stochează date la nivel local atunci când canalul de comunicare cu SCADA este întrerupt şi transmite datele stocate atunci când canalul redevine funcţional
• Dimensiune buffer de stocare configurabilă de către utilizator
Suport pentru magistrală de câmpTehnologie de magistralăsmartRTU – FXsmartRTU – LsmartRTU – Q
Profibus-DPMasterXXX
SlaveX X
Modbus/TCPMaster  X
Slave  X
Modbus/RTUMasterX X
SlaveX X
DeviceNETMaster  X
SlaveX X
CC-LinkMasterXXX
SlaveXXX
CC-Link IE FieldMaster XX
Slave XX
CANopenMasterXX 
SlaveX  

*1 Ruter extern necesar

*2 IEC 61850, disponibil începând cu versiunea viitoare

Sus