MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania
Acest software permite configurarea simplă a modulelor de funcţii inteligente din seria Q, fără necesitatea unui program.

Instrumente de programare performante integrate

GX Configurator DP poate fi utilizat pentru configurarea tuturor modulelor Profibus/DP pentru automatele programabile modulare Mitsubishi. În plus faţă de automatele programabile MELSEC, poate fi conectat şi la convertizoare de frecvenţă Mitsubishi, la seria E de terminale de operare şi la module de intrări / ieşiri la distanţă.

Integrarea modulelor slave de la alţi producători este extrem de simplă, pentru aceasta nu trebuie decât să importaţi fişierul GSD cu parametri. GX Configurator DP uşurează foarte mult utilizarea Profibus/DP. Pentru a vă configura reţeaua, trebuie doar să trageţi imaginile predefinite ale dispozitivelor dvs. peste reprezentarea grafică a reţelei Profibus/DP de pe ecran. Apoi, introduceţi numerele staţiilor de lucru ale dispozitivelor şi specificaţi ce adrese de automat programabil doriţi să alocaţi unităţilor slave. Pentru unităţile slave Profibus/DP sunt disponibili numeroşi parametri introduşi de utilizator, iar configuraţia este transparentă datorită utilizării fişierelor GSD.

Caracteristicile cheie includ:

  • Configurarea simplă a celei mai populare reţele europene
  • Suport pentru produsele Profibus Mitsubishi şi de la alţi fabricanţi
  • Nu este necesar să ştiţi să programaţi automate programabile
  • Interfaţă grafică pentru o configurare simplă
  • Dispunerea reţelei este uşor de înţeles
  • Software de configurare intuitiv pentru PROFIBUS/DP
  • Versiune pe 32 de biţi pentru MS Windows 95/98 şi NT4/2000
  • Suportă configurarea tuturor modulelor PROFIBUS/DP
  • O gamă largă de parametri pentru utilizatori, prin utilizarea fişierelor GSD pentru configurare
  • Configurare simplă pe unităţile slave de la alţi producători
  • Descărcarea prin reţea a datelor de configuraţie tabelare