MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

Soluţie flexibilă, compactă, uşor de realizat pentru o gamă largă de aplicaţii de control

Seria MELSEC-L va inova şi va dezvolta locaţia dvs. de producţie furnizând flexibilitate şi un nivel excelent de uşurinţă în utilizare. Seria MELSEC-L a fost concepută pornind de la pasiunea pentru monozukuri (creaţie), tehnologia de încredere şi fiabilitate. Acest concept se aplică, de asemenea, şi instalării şi utilizării sistemului.

Controler modular fără rack

Seria L conţine un controler puternic, dar compact, cu multe caracteristici integrate chiar în automatul programabil. Cu performanţele sale de cost excelente şi aplicabilitate, acesta este ideal pentru utilizarea în cazul aplicaţiilor de control de dimensiuni medii.

Flexibilitate mare de sistem

Designul fără rack promovează o flexibilitate mare pentru sistem, cu un factor de formă minim. Arhitectura cu un singur automat programabil include interfeţe Ethernet şi Mini-USB, un slot pentru card de memorie SD / SDHC pentru stocarea programului şi a datelor, precum şi 24 de intrări / ieşiri digitale pentru numărătoare simple, de mare viteză şi funcţii de poziţionare. Automatul programabil de înaltă performanţă include, de asemenea, o staţie Master / locală CC-Link V2, pentru conexiunea la puternica reţea de câmp deschis CC-Link.

Pe lângă funcţiile deja integrate, automatul programabil poate fi suplimentat cu până la 10 extensii şi module cu funcţii speciale, pentru intrări / ieşiri digitale şi analogice suplimentare, numărătoare de mare viteză, interfeţe de comunicare, controler de mişcare simplu, poziţionare etc.

Dimensiunile compacte, posibilităţile de extindere uşoară, capacităţile de reţea şi multitudinea de funcţii puternice integrate fac Seria L ideală pentru utilajele independente, dar şi pentru staţiile conectate în reţea, la aplicaţii mai mari.

Stocarea datelor

Funcţia integrată de stocare a datelor oferă un mod simplu de colectare a informaţiilor pentru depanare, evaluarea performanţelor, dar şi pentru alte utilizări. Instrumentul de configurare integrat face configurarea funcţiei de stocare a datelor o floare la ureche în cadrul interfeţei sub formă de expert pas-cu-pas. Utilizând GX LogViewer, datele capturate pot fi uşor interpretate şi înţelese.

USB şi Ethernet ca funcţii standard

Portul USB 2.0 integrat sau interfaţa Ethernet pot fi utilizate pentru conectarea directă la locaţia de instalare. Interfaţa Ethernet acceptă conexiunea directă şi nu necesită configurarea automatului programabil sau a PC-ului pentru a putea fi operate.

Software de programare avansată

GX Works2 reprezintă următoarea generaţie în materie de software-uri de întreţinere şi programare a automatelor programabile şi se potriveşte perfect cu Seria L.

Procesor (CPU)

Procesoarele din seria L prezintă o varietate de funcţii de control şi I/O integrate, ca opţiune standard. Prin adăugarea modulelor suplimentare, acestea pot fi personalizate pentru a se adapta fiecărei aplicaţii în parte.

Modul de derivaţie/extensie

Acest modul permite extinderea sistemului pentru adaptarea la mărimea instalaţiei dvs. de producţie.

Sursă de alimentare

Aceste module furnizează energie electrică pentru utilizarea de către procesor, modulele I/O etc.

Modul I/O

Aceste module sunt create pentru conectarea dispozitivelor de intrare şi de ieşire. Sunt disponibile module I/O variate pentru a satisface nevoile dvs. de sistem.

Modul I/O analogic

Aceste module utilizează o metodă analogică de intrare/ieşire a datelor. Acestea realizează un control de reglaj fin, de mare viteză, înaltă precizie şi mare rezoluţie.

Modul numărător

Număraţi cu uşurinţă şi precizie impulsurile de mare viteză cu acest modul.

Modul simplu de mişcare

Se poate implementa cu uşurinţă o varietate de metode de control, inclusiv controlul poziţionării, al vitezei, al cuplului, al camei şi controlul sincronizat.

Modul de poziţionare

Aceste module sunt concepute pentru controlul de mare viteză şi înaltă acurateţe al poziţionării.

Modul de informaţii

Aceste module permit schimbul de informaţii cu sistemul de control gazdă, îmbunătăţind eficienţa producţiei prin colectarea şi controlul diferitelor informaţii privind producţia.

Modul de reţea de control

Aceste module de interfaţă oferă conectivitate cu diferite reţele care se găsesc la fiecare nivel FA al sistemului de automatizare al fabricii.