Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Modul de reţea de control

Module de reţea

Aceste module de interfaţă oferă un grup de suport variat pentru reţelele cu sistem de control.

Pentru o integrare fără discontinuităţi la fiecare nivel al arhitecturii de automatizare a fabricii, este disponibilă o gamă largă de module de conectivitate la reţea.

Reţea de controlere CC-Link IE

Această reţea controler-la-controler permite o comunicaţie de mare viteză şi un transfer de date de volum ridicat, cu comunicaţie fără discontinuităţi generate de straturi.

Reţea de controlere CC-Link IE

Reţea de câmp CC-Link IE

Această reţea de câmp de mare viteză se extinde de la I/O la arhitectura bazată pe controler şi oferă un concept flexibil de cablare, care satisface nevoile oricărei configuraţii de dispozitiv.

Reţea de câmp CC-Link IE

MELSECNET/H

O reţea de control pentru conectarea dispozitivelor de producţie la un nivel ridicat.

MELSECNET/H

CC-Link

Această reţea de câmp de mare viteză permite controlul şi gestionarea informaţiilor.

CC-Link

MODBUS

Acest modul MODBUS se conectează la dispozitivele compatibile cu MODBUS, cum ar fi controlerele de temperatură şi instrumentele de măsurare.

Specificaţii produs

MODBUS

PROFIBUS

Aceste module oferă conectivitate la magistrala de câmp (reţeaua) Profibus.

Profibus

DEVICENET

Acest modul asigură interfaţa controlerului cu o reţea Devicenet.

Devicenet

FL-net(OPCN-2)

Acest modul de interfaţă se poate conecta la o reţea FL-net.

FL-net(OPCN-2)

AS-i

Acest modul de interfaţă oferă suport pentru reţelele AS-i.

AS-i
Sus