Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Automate programabile modulare – Motion

Puterea în mişcare

Deţineţi controlul

Fabricanţii de astăzi doresc soluţii rapide şi eficiente. Acest lucru înseamnă că producătorii de utilaje trebuie să găsească moduri tot mai creative de a creşte performanţele utilajelor, reducând duratele de punere în funcţiune şi minimizând timpii de mentenanţă. O sarcină deloc simplă.

Unul din modurile de a atinge aceste obiective este utilizarea în mai mare măsură a tehnologiilor Servo şi Motion. Mitsubishi Electric este un vârf de lance în acest domeniu, oferind acţionări servo cu funcţii avansate de autotuning, ceea ce înseamnă că practic, aceste acţionări se configurează singure.

Pentru controlul acestor sisteme servo, precum şi al celor produse de alţi fabricanţi, System Q oferă soluţii dintre cele mai variate, de la carduri individuale de mişcare sau de poziţionare la procesoare avansate pentru controlul mişcării, capabile de a controla operaţii sincronizate de-a lungul mai multor axe.

Deţineţi controlul

Design-ul unic al System Q permite utilizatorilor să selecteze şi să utilizeze diferite combinaţii de procesoare, din cadrul aceleiaşi platforme. De exemplu, procesoarele tehnologiilor Servo şi Motion, pot fi utilizate independent sau în combinaţie cu un automat programabil, cu un calculator sau cu CPU-uri de proces.

Datorită reţelei dedicate de control Motion, SSCNETIII, fiecare procesor Motion poate controla până la 32 de servo-axe. În plus, se pot utiliza trei procesoare Motion într-o singură soluţie System Q, pentru a aduce controlul avansat al mişcării la un număr de 96 de axe.

Automate programabile modulare – Motion

Pentru utilizatorii ce nu au nevoie de un CPU Motion, System Q oferă 12 carduri de control individuale. Fiecare tip de modul de funcţii speciale este disponibil pentru 1, 2, 4 sau 8 axe de control; modurile de control includ comenzi cu semnale analogice sau prin reţele SSCNET. De asemenea, sunt disponibile module standard, de uz general, cu ieşiri în trenuri impulsuri şi module de numărare rapidă.

Deoarece există o gamă largă de procesoare Motion şi de module dedicate, este uşor de înţeles de ce System Q poate fi personalizat pentru lucrul cu produsele oricărui fabricant de servo-sisteme, fiind în acelaşi timp integral optimizat pentru utilizarea împreună cu soluţiile de servo-sisteme avansate proiectate de Mitsubishi Electric.

Lucrul în reţea: Viteză şi fiabilitate

SSCNet este o reţea dedicată pentru controlerele tehnologiilor Servo şi Motion, dezvoltată de Mitsubishi Electric. Aceasta oferă multe avantaje pentru comunicaţii rapide şi securizate între un număr de până la 96 de servo-sisteme şi controler.

Ultima versiune este SSCNETIII, un produs performant din generaţia a treia. Reţeaua permite rate de transfer la viteză mare, în ambele direcţii (full duplex), de până la 50MB/s şi garantează durate de 0,44ms pe ciclu. Aceşti parametri se aplică tuturor celor 96 de axe, asigurând o sincronizare perfectă pentru toate acţionările.

Utilizarea cablurilor din fibră optică reprezintă un beneficiu de excepţie pentru utilizatori, deoarece elimină zgomotele electrice ce ar putea apare în procesul de comunicaţii de mare viteză. Astfel, utilizatorii SSCNETIII se vor putea bucura de o mai mare fiabilitate şi flexibilitate, deoarece cablurile de fibră optică pot fi plasate oriunde este necesar, chiar şi în preajma motoarelor, de dimensiuni mari.

Gama de produse – Prezentare generală a procesoarelor Motion

Tip CPUControler Motion
ModelQ172HQ173H
Axe controlate832[br](până la 96 de axe dacă se utilizează 3 procesoare într-un sistem)
Nr. total de intrări/ieşiri4096/8192
Adrese de poziţionare3200
Memorie programProgram PLC 14 kB, program servo 543 kB
Viteza procesorului/Durată ciclu de procesare0,4ms durata ciclului (SV13)
Capacitate multi-procesorDa – până la 3 procesoare de mişcare per sistem cu 4 procesoare
Sus