Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Sisteme PAC modulare pentru controlul proceselor

Control fiabil al proceselor

Sisteme PAC modulare pentru controlul proceselor

O platformă pe care se poate construi

Performanţa platformei de automatizare System Q devine vizibilă în industrii specializate tradiţionale. Flexibilitatea unică demonstrată în practică de structura modulară, permite integrarea pe acelaşi sistem atât a modulelor de intrări / ieşiri, a modulelor de comunicaţie, cât şi a modulelor de funcţii speciale cum sunt unităţile CPU de proces, asigurând un nivel ridicat de funcţionalitate, uşurinţă în utilizare şi posibilităţi de dezvoltare graduală, funcţie de buget.

O îmbinare a două sisteme de control

CPU-urile noastre de proces System Q sunt proiectate pornind de la funcţionalitatea avansată a platformei complexe de la Mitsubishi. Combinaţia dintre performanţa oferită de controlul secvenţial şi instrucţiunile de proces dedicate oferă utilizatorului o soluţie hibridă de control, ce include cele mai bune caracteristici ale fiecăreia din cele două lumi.

Acestea sunt la rândul lor complementate de o gamă de module analogice dedicate, cu canale izolate şi rezoluţie înaltă. Şi în acest caz, baza pentru soluţii practice şi flexibile este oferită de o combinaţie între modulele standard şi cele specializate.

Prin structurile redundante pe care le suportă la nivel de CPU de proces si comunicaţie, precum şi prin posibilităţile de autodiagnoză ca şi prin posibilitatea de înlocuire sub tensiune a modulelor, System Q asigură disponibilitate sporită în funcţionare.

Programarea poate fi implementată utilizând instrumente din cele mai diverse, cum ar fi software-ul standardizat IEC1131.3 şi PX Developer, care este un mediu dedicat aplicaţiilor de control de proces.

Unităţi centrale de proces

CPU-urile de proces System Q extind beneficiile tehnologiei standard şi în domeniul controlului de proces, reducând astfel costurile de implementare şi costurile de operare pe termen lung. Aceste procesoare performante combină controlul standard secvenţial cu 52 de funcţii de proces dedicate, ce includ de la regulatoare simple în două puncte, la regulatoare PID de mare precizie şi viteză.

Unităţi centrale redundante

Structurile redundante de la Mitsubishi Electric aduc un plus de toleranţă la eroare la nivelul întregului sistem. Acest lucru conduce la o mai mare fiabilitate: dacă unitatea centrală principală, sursa de alimentare sau unitatea de bază încetează să mai funcţioneze, este pornit imediat un sistem secundar (în maximum 21 de milisecunde), din acelaşi punct de control.

Pentru utilizatori, acest fapt prezintă două mari avantaje: defectarea unuia dintre cele două sisteme nu cauzează nici un fel de pagube operaţionale, iar producţia continuă fără întreruperi.

Sisteme cu fiabilitate înaltă

Datorită structurilor redundante pe care le suportă şi la nivel de comunicaţie (module master, reţea, alimentare a modulelor distribuite), platforma de automatizare System Q poate fi utilizată şi în domeniile ce necesită o siguranţă ridicată în exploatare.

În plus, unităţile de control analogice şi de temperatură au funcţia de detectare a cablurilor întrerupte, care le permite să diferenţieze un semnal autentic de unul distorsionat din cauza defecţiunilor în sistemul extern.

Gama de produse – Prezentare generală a CPU-urilor de proces

Tip de procesorCPU de procesProcesor redundant
ModelProcesor Q12PHProcesor Q25PHProcesor Q12PRHProcesor Q25PRH
Nr. total de intrări/ieşiri4096/8192
Capacitate de memorie32 MB
Memorie program124k (paşi)252k (paşi)124k (paşi)252k (paşi)
Durata de execuţie a unei instructiuni logice34ns
Capacitate multi-procesor
(Maximum 4 procesoare)
Da – Maximum 4 per sistemNu
Sus