MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

Unitate completă de procesare a datelor, de mare viteză şi înaltă precizie

Seria MELSEC-Q: performanţele sale puternice aduc seria Q la niveluri rar întâlnite până acum la alte automate programabile. Întrucât cerinţele de producţie evolează în fiecare zi, cu tehnologia sa de procesare la nano-viteze, seria MELSEC-Q de generaţie următoare poate îmbunătăţi semnificativ performanţele sistemelor şi ale maşinilor.

Control sigur, oricând aveţi nevoie

Capacităţi multiple

Module CPU PLC, Motion sau de proces şi chiar de tip PC pot fi combinate, oferind o soluţie unică System Q cu până la patru procesoare diferite pe o singură platformă. Aceasta permite utilizatorilor să aleagă propriul concept de control, precum şi conceptele şi limbajele de programare, în cadrul unei singure platforme.

O platformă de automatizare pentru viitor

Flexibilitatea şi caracterul scalabil sunt principalele caracteristici care fac din System Q o platformă unică de automatizare. Utilizatorii pot controla într-un mod simplu orice utilaj sau pot administra întregul sistem de producţie prin intermediul unei singure platforme hardware.

Ce puteţi aştepta de la automatele programabile modulare Mitsubishi?

  • Utilizare globală
    Alimentarea se realizează într-o gamă extinsă, conducând la posibilitatea utilizării System Q oriunde în lume. Deţinând aprobări pentru mediul maritim, respectând normele CE şi nivelele de calitate din industria automobilelor, System Q este un produs pe care vă puteţi baza pe deplin.
  • Complet scalabil
    System Q este proiectat să se dezvolte pe măsură ce aplicaţia dvs. se extinde, de la soluţia individuală Q00J, la sistemul redundant Q25PRH. Conceptul de platformă al System Q vă permite să adăugaţi şi să personalizaţi funcţiile speciale de care aveţi nevoie.
  • Multi-procesor
    System Q oferă posibilitatea utilizării mai multor unităţi CPU (PLC, Motion, PC, Q-C sau de proces) pe un singur rack, obţinându-se soluţia ideală pentru orice aplicaţie.
  • Conectivitate în mai multe reţele
    De la reţele simple, de tip AS-Interface, şi până la cele bazate pe Ethernet, System Q poate comunica într-un mod simplu atât cu alte echipamente Mitsubishi cât şi cu cele ale altor producători. De asemenea, System Q poate fi conectat la orice bază de date de tip SQL printr-o conexiune Ethernet.
  • Flexibilitate
    Posibilitatea de a alege dintre mai multe surse de alimentare, procesoare, module de intrare/ieşire, module speciale şi de comunicaţii face ca System Q să fie unul dintre cele mai flexibile sisteme de automatizare modulară din lume.
  • Redundanţă duală
    Utilizarea modulelor CPU redundante Q12/25PRH oferă, utilizându-se o tehnologie standard PLC, un sistem stand-by cu sincronizarea automată a datelor. Conceptul modular permite de asemenea grade diferite de redundanţă, de la surse de alimentare şi module CPU până la module de reţea.

Procesor (CPU)

O linie de procesoare PLC ce se pot integra în orice aplicaţie.

Unitate de bază

Aceste module sunt destinate dispozitivelor de montare, cum ar fi modulele de alimentare, modulele CPU şi modulele I/O. Pentru satisfacerea cerinţelor dvs. de sistem, este disponibilă o linie de unităţi de bază.

Sursă de alimentare

Aceste module furnizează energie electrică pentru utilizarea de către procesor, modulele I/O etc.

Modul I/O

Aceste module sunt create pentru conectarea dispozitivelor de intrare şi de ieşire. Sunt disponibile module I/O variate pentru a satisface nevoile dvs. de sistem.

Modul I/O analogic

Aceste module utilizează o metodă analogică de intrare/ieşire a datelor. Acestea satisfac nevoile de control al proceselor şi sunt perfecte pentru controlul de mare viteză şi înaltă precizie.

Modul I/O de impulsuri, modul numărător

Această unitate numărătoare de mare viteză, cu intrare pentru impulsuri, acceptă dispozitive de înaltă rezoluţie şi poate oferi control de mare precizie.

Modul de poziţionare

Aceste module sunt concepute pentru controlul de mare viteză şi înaltă acurateţe al poziţionării. Este disponibilă o varietate de module de poziţionare, pentru a satisface diferitele nevoi.

Modul de informaţii

Aceste module permit schimbul de informaţii cu sistemul de control gazdă, îmbunătăţind eficienţa producţiei prin colectarea şi controlul diferitelor informaţii privind producţia.

Modul de reţea de control

Aceste module de interfaţă oferă conectivitate cu diferite reţele care se găsesc la fiecare nivel FA al sistemului de automatizare al fabricii.

Modul de măsurare a energiei

Aceste module de măsurare a energiei acceptă măsurarea şi monitorizarea diferitelor informaţii privind energia.