Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Controler de siguranţă MELSEC WS, de la SICK

Controler de siguranţă MELSEC WS, de la SICK

Controlerul de siguranţă MELSEC WS oferă o metodă economică de adăugare a controlerului de siguranţă pe maşinile individuale sau pe sistemele la scară mai mică. Mitsubishi Electric se mândreşte să anunţe că WS este un proiect comun dezvoltat cu SICK AG, Germania, un lider recunoscut în industria mondială de siguranţă pentru maşini. Dimensiunile sale compacte asigură amplasarea simplă în majoritatea panourilor de control, fără costuri suplimentare. Configuraţia economiseşte timpul de inginerie utilizând o metodă grafică bazată pe pictograme, iar dezvoltarea programului şi certificarea sunt simplificate prin utilizarea blocurilor de funcţii de siguranţă. Pentru nevoi mai complexe, WS este, de asemenea, scalabil prin adăugarea simplă a modulelor I/O suplimentare. Finalmente, integrarea cu sistemele de control convenţionale este realizată simplu prin conexiunea la reţea deschisă CC-Link sau prin Ethernet.

Controler de siguranţă MELSEC WS, de la SICK

Specificaţii

Controler de siguranţă WS
Capacitate I/O144 puncte (canal simplu)/72 puncte (canal dublu)
Capacitate de memorie programPână la 255 blocuri de funcţii
I/OUnităţi modulare (până la 18), canal simplu sau dublu
Tipuri de I/O disponibileIntrări şi ieşiri de siguranţă c.c., ieşire releu de siguranţă
Capacităţi de diagnosticareMonitorizare stare internă, istoric erori de execuţie
Conectivitate la reţeaCC-Link, Ethernet, EFI (comunicare directă cu dispozitivele de siguranţă SICK)
Certificări de siguranţăIEC 61508 SIL 3, ISO13849-1 PL e (EN 954 Categoria 4)
Sus