Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Automat programabil de siguranţă MELSEC QS

Automat programabil de siguranţă MELSEC QS

Protejează sistemele mari, fiind în acelaşi timp economic. Aceasta este promisiunea cheie a automatului programabil de siguranţă QS. În trecut, liniile de producţie erau protejate de „insule” de control de siguranţă; de obicei, prin panouri de relee de siguranţă dedicate. Deşi era sigură, această abordare a fost afectată de mai multe dintre aceleaşi dezavantaje care au condus la înlocuirea panourilor de relee convenţionale cu mulţi ani în urmă. Un panou de relee de siguranţă este scump de construit, dificil de modificat şi greu de depanat. QS oferă o abordare modernă a siguranţei combinând o reţea de I/O distribuite cu flexibilitatea unui controler modular. Acesta oferă capacitatea de acoperire a unei linii întregi de producţie, aducând în plus avantajele cablajului redus, ale diagnosticării rapide şi ale modificării şi întreţinerii uşoare ale programului. Desigur, întrucât acesta este un controler de siguranţă totuşi, există o serie completă de echipamente de siguranţă împotriva defectării sistemului şi a accesului neautorizat. Certificarea SIL 3, Categoria 4 completează imaginea.

Automat programabil de siguranţă MELSEC QS

Specificaţii

Automat programabil de siguranţă QS
Capacitate I/O6144 (max. 1008 I/O de siguranţă)
Capacitate de memorie program14 kPaşi
Timp de bază de execuţie a instrucţiunii0,10 µs
I/OI/O distribuită se blochează pe CC-Link Safety
Tipuri de I/O disponibile3 tipuri (8 intrări duble/4 ieşiri duble; 8 intrări duble; 4 ieşiri duble)
Capacităţi de diagnosticare3000 înregistrări pentru operaţii şi mesaje de eroare
Conectivitate la reţeaCC-Link Safety, CC-Link IE, MELSECNET/H, Ethernet
Certificări de siguranţăIEC 61508 SIL 3, ISO13849-1 PL e (EN 954 Categoria 4)
Sus