Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Modul releu de siguranţă

Modul releu de siguranţă

Pentru controlul siguranţei la nivel mic! O metodă uşoară de a adăuga un circuit de siguranţă la seria MELSEC-Q fără utilizarea unui program.

Acest modul este perfect pentru controlul siguranţei la nivel mic. Cu toate că se montează foarte simplu, acesta este foarte eficient în acceptarea opţiunilor viitoare de extindere şi oprire completă/parţială.

Mai multe informaţii

Modul releu de siguranţă din seria Q

Modul releu de siguranţă pentru montarea pe unităţile de bază (rack) din seria MELSEC-Q.

Modul releu de siguranţă din seria Q

Modul releu de siguranţă CC-Link

Modul releu de siguranţă CC-Link pentru structurarea unui sistem de siguranţă utilizând CC-Link.

Modul releu de siguranţă CC-Link

Modul releu de siguranţă de extensie

Modul releu de siguranţă de extensie cu capacitate de extindere a modulului releu de siguranţă de bază pentru seriile Q şi CC-Link cu până la 3 unităţi.

Modul releu de siguranţă de extensie
Sus