Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Releu de siguranţă System Q

Releu de siguranţă System Q

Modulul releului de siguranţă QS90SR2SP permite includerea I/O de siguranţă într-un controler convenţional System Q, pentru atunci când nu este economică specificarea unui controler de siguranţă dedicat. Modulul poate fi montat într-un rack System Q convenţional sau, alternativ, poate fi utilizat cu o conexiune descentralizată sau într-o reţea convenţională deschisă CC-Link. Astfel, acesta oferă un grad înalt de flexibilitate pentru designul sistemului. QS90 îndeplineşte toate certificările de siguranţă relevante, cum ar fi EN 954 Categoria 4 şi ISO 13849-1/2006 PL e.

System configurations

  • I/O de siguranţă şi convenţionale pe acelaşi rack
  • Combină I/O locale şi descentralizate în acelaşi sistem, fără complexitate
  • Adaugă I/O de siguranţă la o reţea standard CC-Link alături de dispozitivele care nu sunt de siguranţă

Specifications

Releu de siguranţă System QModul de extensie
Tip CC-Link
QS90SR2SP-CC
(215801, tip P)
QS90SR2SN-CC
(215803, tip N)
Tip Q-Bus
QS90SR2SP-Q
(215799, tip P)
QS90SR2SN-Q
(215800, tip N)
QS90SR2SP-EX
(215804, tip P)
QSSR2SN-EX
(215805, tip N)
Standard de siguranţăEN 954-1 Categoria 4
Intrare de siguranţă1 pct (cablaj dublu)
Intrare pornire1 punct
Ieşire de siguranţă1 punct (cablaj dublu/triplu)
Curent de sarcină nominalCategoria 4 3,6A/punct
Până la Categoria 3
5,0A/punct
250V c.a./30V c.c.
Timp de răspunsIeşire oprire<20 ms
Ieşire pornire<50 ms
Sursă de alimentare modul24V c.c.Furnizat dintr-un modul de releu de siguranţă
Sursă de alimentare ieşire24V c.c.Furnizat dintr-un modul de releu de siguranţă
Module extinsePână la 3 module extinse
Tip terminalDispozitiv de strângere cu arc
Durată de viaţă (releu)Mecanic>5.000.000 ori
Electric>100.000 ori
Dimensiuni (lăţime x înălţime x adâncime) [mm]45 x 111 x 11155,2 x 98 x 11245 x 111 x 111
Sus