Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

CPU

CPU

Seria MELSEC iQ-R include o gamă largă de unităţi centrale care îndeplinesc diferite funcţii de control şi automatizare.

Arhitectura cu mai multe unităţi CPU a fost şi mai mult îmbunătăţită şi permite un schimb de date mai rapid pe magistrala unităţii de bază.

CPU

Unităţile CPU dispun de funcţii integrate variate care le permit efectuarea unei game largi de sarcini de control. Ele sunt echipate cu port USB şi port Ethernet.

Specificaţii produs

CPU iQ-R

CPU Motion

Modulele CPU Motion îndeplinesc diverse funcţii de control al mişcării, precum control de poziţie, viteză, cuplu, sincronizare avansată etc.

Specificaţii produs

CPU Motion

Procesor de proces, funcţie redundantă

Modulul de procesor de proces este o componentă a gamei specifice aplicaţiei din seria MELSEC iQ-R şi are disponibile patru procesoare cu capacităţi de memorie de la 80 Kpaşi la 1200 Kpaşi. El este proiectat special pentru sisteme de control al proceselor de dimensiuni medii şi mari care necesită performanţe la viteze mari combinate cu manevrarea de bucle PID de mari dimensiuni.

Specificaţii produs

Procesor de proces, funcţie redundantă

Procesor de siguranţă

Modulul de procesor de siguranţă permite controlul programelor generice şi de siguranţă din acelaşi modul şi este programat cu uşurinţă folosind funcţiile intuitive ale GX Works3.

Specificaţii produs

Procesor de siguranţă

Controler C

Modulul de controler C este o componentă a gamei specifice aplicaţiei din seria MELSEC iQ-R. Controlerul bazat pe procesor ARM® multi-core, preinstalat cu VxWorks® versiunea 6.9, realizează executarea simultană a programelor, oferind astfel o alternativă robustă şi determinată la sistemele bazate pe computere.

Specificaţii produs

Controler C

Opţiune CPU

Pentru modulele CPU sunt disponibile opţiuni suplimentare, precum baterii şi carduri de memorie.

Specificaţii produs

Opţiune
Sus