MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

Controlerul din modelul de bază, uşor de utilizat, pentru aplicaţii simple

Controlerele ALPHA2 oferă un control simplu şi fiabil pentru o gamă de aplicaţii de automatizări incluzând iluminarea, aerul condiţionat, sistemele de securitate, temperatura şi controlul apei.

Înaltă performanţă în format micro

Alpha umple golul dintre releele intermediare şi de timp, pe de o parte, şi automatele programabile pe de altă parte. Acest microcontroler oferă funcţionalitate, fiabilitate şi flexibilitate, fără consum suplimentar de resurse.

Alpha este produsul perfect atât pentru modernizarea vechilor instalaţii cât şi pentru dezvoltarea de aplicaţii noi. Alpha 2 (Alpha XL) poate procesa până la 200 de funcţii bloc într-un singur program, iar fiecare funcţie (temporizatoare, contoare, procesare de semnal analogic, calendar, ceas etc.) poate fi utilizată de oricâte ori aveţi nevoie în programele dumneavoastră.

Ce puteţi aştepta de la seria ALPHA?

Produsele integrate ale familiei ALPHA înlocuiesc multe din componentele individuale utilizate în sistemele convenţionale, oferind foarte multe posibilităţi pentru soluţii la costuri reduse.

  • Greenhouses and agricultural machinery
  • Pump controllers
  • Handling systems
  • Door, gate and window blind controllers
  • Special-purpose vehicles
  • Heating, air-conditioning and ventilation
  • Lighting systems
  • Alarm and security systems
  • Outdoor applications
Sursă de alimentare, CPU şi unitate principală I/O într-un singur dispozitiv. Funcţiile integrate includ afişajul, intrările analogice, numărătoarele, temporizatoarele şi funcţia GSM.
Sunt disponibile 4 module I/O de extensie.
Sunt disponibile opţiuni pentru ieşiri analogice şi intrări pentru senzor de temperatură.
Este disponibilă o interfaţă ASI pentru module slave.
Interfaţă de programare grafică pentru seria ALPHA2.
Linie de cabluri şi casete de memorie.