Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

iQ Works

Software de inginerie integrat

iQ Works

iQ Works reprezintă o serie software integrată ce constă din GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 şi FR Configurator2, care sunt utilizate pentru programarea produselor de automatizare Mitsubishi Electric. Integrarea software-ului este îmbunătăţită prin Navigator ca şi configuraţie centrală de sistem, încorporând o interfaţă grafică de utilizator uşor de folosit, cu funcţii suplimentare de partajare a proiectelor, precum etichete şi parametri de sistem. Avantajele acestei puternice serii software integrate constau în faptul că proiectarea sistemului se realizează mult mai simplu, cu diminuarea substanţială a sarcinilor repetitive, reducerea erorilor şi micşorarea costului total al proprietăţii în ansamblu.

Navigator – Software de gestionare a sistemului

Instrument de configurare pe bază de grafică la nivel de sistem care simplifică designul sistemului prin furnizarea unei reprezentări vizuale a acestuia. De asemennea, sunt incluse funcţii de gestionare a sistemului precum parametrizarea întregului sistem, citirea prin etichete şi blocuri a datelor de proiect.

GX Works3 – Software de inginerie pentru controlere

GX Works3 reprezintă ultima generaţie de software de programare şi întreţinere oferită de Mitsubishi Electric, proiectată special pentru sistemul de control din seria MELSEC iQ-R. Aceasta include funcţii multiple, precum configurare a sistemului pe bază de grafică, configurare integrată a controlului mişcării, suport pentru mai multe limbi, oferind astfel o soluţie intuitivă de mediu de inginerie.

GT Works3 – Software de design pentru ecrane GOT

Acest software de creare a ecranelor de terminale grafice de operare (GOT) este conceput cu trei caracteristici principale — simplitate, design grafic şi uşurinţă în operare — care contribuie la crearea de ecrane grafice într-un număr mai mic de paşi.

MT Works2 – Software de inginerie pentru controlere de mişcare

Acest software de design şi întreţinere pentru controlul mişcării include programare intuitivă pe bază de grafică şi un simulator cu osciloscop digital.

RT ToolBox3 – Software de inginerie pentru roboţi

Acest software de configurare a roboţilor acceptă diverse etape, de la programare până la punere în funcţiune, evaluare şi întreţinere. De asemenea, este realizată o întreţinere preventivă îmbunătăţită prin folosirea unui simulator de robot 3D integrat.

FR Configurator2 – Software de configurare pentru convertizoare

Acest software simplifică întreţinerea şi configurarea convertizoarelor de c.a. Parametrii pot fi înregistraţi cu uşurinţă şi distribuiţi la mai multe convertizoare, iar activarea funcţiei PLC este realizată de la acelaşi ecran unic de configurare.

Sus