MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

Cea mai bună alegere pentru o gamă largă de aplicații

O gamă largă de produse care îi ajută pe clienţii noştri la alegerea produsului corect. În fiecare zi, convertizoarele noastre de frecvenţă îşi dovedesc nivelul ridicat de eficienţă a costurilor, fiabilitate, funcţionalitate şi flexibilitate în cadrul aplicaţiilor de toate tipurile, de la cele comerciale la cele din industria grea.

O soluţie inteligentă pentru orice sarcină de acţionare

Acţionările cu convertizoare de frecvenţă reprezintă o componentă cheie a sistemelor de automatizări pentru fabrici de la Mitsubishi Electric. De peste 30 de ani şi cu peste 28 milioane de unităţi vândute în întreaga lume, Mitsubishi Electric contribuie în mod continuu cu inovaţii la tehnologia de acţionare la viteze variabile. Cele mai noi procesoare RISC pe 64 biţi, modelele software avansate şi cele mai recente sisteme electronice pentru energie electrică fac ca soluţiile de acţionare la viteze variabile oferite în prezent de Mitsubishi Electric să fie puternice şi să aibă o utilizare simplă în acelaşi timp. Mitsubishi Electric oferă soluţii de acţionare inovatoare, deschise, flexibile şi fiabile adaptate nevoilor speciale ale tuturor pieţelor şi clienţilor.

Convertizoarele de frecvență Mitsubishi respectă toate standardele și specificațiile Directivelor Uniunii Europene 2014/35/UE privind joasa tensiune, 2014/30/UE privind CEM și 2006/42/CE privind mașinile industriale. Toate produsele au un certificat CE bazat pe standardele europene menționate anterior, precum și pe UL, cUL, EAC, CCC și alte câteva certificări maritime.

Convertizoare de frecvenţă cu economisire şi regenerare de energie

Convertizoarele Mitsubishi sunt dispozitive care economisesc energie în mod real, realizând o utilizare maximă a capacităţii de acţionare, la un consum minim de energie. Optimizarea fluxurilor asigură faptul că motorul conectat recepţionează doar volumul exact de flux magnetic necesar pentru o eficienţă optimă. Acest lucru este extrem de important la viteze reduse, întrucât motoarele folosesc în mod normal un sistem de control al tensiunii/frecvenţei. Controlul vectorial SLV cu reglaj adaptiv online şi compensare automată a patinării, controlul V/f cu caracteristică programabilă complet şi tehnologia OEC (Optimium Excitation Control – Control optim al excitaţiei) avansată oferită de Mitsubishi Electric fac toate ca aceste convertizoare de frecvenţă să fie stăpânii conservării energiei. Acestea pot realiza economii maxime de energie electrică de până la 60% comparativ cu funcţionarea convenţională a reţelei de alimentare, reducând astfel la minimum costurile de funcţionare ale sistemului.

Sistemul de frânare regenerativă al modelului FR-A741 este mult mai eficient decât sistemele de acţionare convenţionale, oferindu-i un potenţial mărit pentru economisirea energiei. Acestea sunt potrivite în special pentru sarcinile care implică accelerarea şi decelerarea ciclice frecvente şi pentru toate aplicaţiile în care se utilizează în mod obişnuit rezistoare de frânare. Combinarea reactorului de c.a. integrat şi lipsa necesităţii unei unităţi externe de frânare elimină o cantitate mare de cablaj suplimentar. Aceste convertizoare necesită cu până la 60% mai puţin cablaj pentru circuitul principal şi ocupă cu până la 40% mai puţin spaţiu decât soluţiile convenţionale, în funcţie de capacitatea de ieşire.

Convertizoarele de frecvenţă FR-F800 de la Mitsubishi Electric sunt create pentru nevoile speciale ale pompelor şi ventilatoarelor. Aceste convertizoare pot creşte în mod semnificativ echilibrul energetic al aplicaţiilor cu pompe şi ventilatoare – în special în gama de joasă viteză şi în funcţionarea la sarcini mici, în care se pot obţine economii de energie de până la 60%. Inovatoarea tehnologie OEC (Optimum Excitation Control - Control optim al excitaţiei) de la Mitsubishi Electric face posibilă realizarea unor economii suplimentare. Sistemul asigură aplicarea permanentă a fluxului magnetic optim la motor, reducând astfel pierderile. Rezultatul este o utilizare maximă a capacităţii motorului cu eficienţă maximă.

Gama de produse

Seria acoperă o gamă foarte largă de ieșiri, de la 0,1 kW până la 630 kW ca sistem singular sau până la 1500 kW în conexiune paralelă, precum și până la 19500 kVA în 3/6/10/11 kV.

Toate convertizoarele de frecvenţă se caracterizează prin funcţionare şi configurare simple şi facilităţi optimizate de control şi gestionare a datelor. Terminalele de control integrate, cursorul rotativ cu o singură atingere şi panoul de comandă în mai multe limbi cu funcţie de copiere furnizează informaţii inteligibile privind starea curentă a acţionării şi afişări clare ale mesajelor de eroare.

Configurarea sistemelor legate în reţea este simplă graţie suportului pentru sisteme de magistrală de reţea deschisă standard, inclusiv Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field şi CC-Link IE TSN. Interfeţele seriale RS-422 şi RS-485 şi portul USB opţional permit folosirea aplicaţiilor multidrop cu până la 32 de staţii şi conectarea celor mai recente sisteme de vizualizare a PC-urilor şi proceselor.

Studiul IMS confirmă performanţele remarcabile ale sistemelor de acţionare de la Mitsubishi Electric.

În ceea ce priveşte fiabilitatea, tehnologia de acţionare de la Mitsubishi Electric are o reputaţie de invidiat. Cel mai recent studiu privind satisfacţia clienţilor realizat de IMS Research confirmă faptul că acţionările Mitsubishi Electric sunt printre cele mai bune din clasa lor în materie de fiabilitate a produsului.

La ce vă puteţi aştepta de la convertizoarele de frecvenţă Mitsubishi?

  • Соответствие мировым стандартам, спецификациям и сертификатам
  • Открытая и гибкая приводная платформа
  • Широкий ассортимент продукции, учитывающей потребности рынка
  • Простота управления и конфигурирования
  • Оптимизированный контроль и управление данными
  • Выдающаяся надежность продукции

Plus funcţii de tehnologie extinse şi avansate precum:

  • Control vectorial SLV şi control V/f (complet programabil)
  • Reglaj adaptiv online şi compensare automată a patinării pentru o stabilitate remarcabilă a vitezei
  • Funcţie Soft PWM pentru zgomot redus al motorului
  • Tehnologie OEC pentru economii maxime de energie electrică
  • Limitare activă a curentului (funcţionare fără declanşări)
  • Repornire automată după căderi de tensiune
  • Unităţi de control flexibile şi configurare şi setare intuitive

Gama de produse

Un nou tip de convertizor de cel mai înalt nivel, de mare performanţă şi de înaltă calitate. Îmbunătăţeşte performanţele de acţionare, urmăreşte simplitatea în utilizare şi respectă, în acelaşi timp, standardele de siguranţă.
Funcţiile optime pentru fiecare câmp dedicat se adaugă la performanţa înaltă şi funcţionalitatea ridicată deja existente ale convertizorului din seria FR-A800.
Convertizor de generaţie următoare care economiseşte energie. Conţine funcţii noi, ideale pentru ventilatoare şi pompe.
Seria de microconvertizoare care oferă performanțe, conectivitate și flexibilitate excepționale într-un pachet compact.
Seria FR-D700 reprezintă un standard de acţionare în format mic şi oferă un acces facil la lumea tehnologiei moderne de acţionare la viteze variabile.
FR-CS80 asigură un control de uz general prin flux magnetic în cel mai mic corp compact din lume
Suprimarea armonicelor, recuperarea energiei, regenerarea magistralei comune
Depanare cu un singur PC! Configurare simplă, fără confuzii.