Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Convertizoare de frecvenţă

O soluţie inteligentă pentru orice sarcină de acţionare

Convertizoare de frecvenţă

Acţionările cu convertizoare de frecvenţă reprezintă o componentă cheie a sistemelor de automatizări pentru fabrici de la Mitsubishi Electric. De peste 30 de ani şi cu peste 14 milioane de unităţi vândute în întreaga lume, Mitsubishi Electric contribuie în mod continuu cu inovaţii la tehnologia de acţionare la viteze variabile. Cele mai noi procesoare RISC pe 64 biţi, modelele software avansate şi cele mai recente sisteme electronice pentru energie electrică fac ca soluţiile de acţionare la viteze variabile oferite în prezent de Mitsubishi Electric să fie puternice şi să aibă o utilizare simplă în acelaşi timp. Mitsubishi Electric oferă soluţii de acţionare inovatoare, deschise, flexibile şi fiabile adaptate nevoilor speciale ale tuturor pieţelor şi clienţilor.

Convertizoarele de frecvenţă Mitsubishi îndeplinesc toate standardele şi specificaţiile Directivei 2006/95/CE a Uniunii Europene privind echipamentele de joasă tensiune şi ale Directivei 2006/42/CE privind maşinile industriale. Toate produsele au un certificat CE conform 89/336/CEE, precum şi certificate UL, cUL şi DNV şi certificare pentru piaţa rusească. Toate funcţiile de protecţie importante sunt incluse ca echipamente standard, iar toate convertizoarele de frecvenţă Mitsubishi respectă atât standardul de calitate ISO 9001, cât şi standardul de mediu ISO 14001.

Convertizoare de frecvenţă cu economisire şi regenerare de energie

Convertizoarele Mitsubishi sunt dispozitive care economisesc energie în mod real, realizând o utilizare maximă a capacităţii de acţionare, la un consum minim de energie. Optimizarea fluxurilor asigură faptul că motorul conectat recepţionează doar volumul exact de flux magnetic necesar pentru o eficienţă optimă. Acest lucru este extrem de important la viteze reduse, întrucât motoarele folosesc în mod normal un sistem de control al tensiunii/frecvenţei. Controlul vectorial SLV cu reglaj adaptiv online şi compensare automată a patinării, controlul V/f cu caracteristică programabilă complet şi tehnologia OEC (Optimium Excitation Control – Control optim al excitaţiei) avansată oferită de Mitsubishi Electric fac toate ca aceste convertizoare de frecvenţă să fie stăpânii conservării energiei. Acestea pot realiza economii maxime de energie electrică de până la 60% comparativ cu funcţionarea convenţională a reţelei de alimentare, reducând astfel la minimum costurile de funcţionare ale sistemului.

Sistemul de frânare regenerativă al modelului FR-A741 este mult mai eficient decât sistemele de acţionare convenţionale, oferindu-i un potenţial mărit pentru economisirea energiei. Acestea sunt potrivite în special pentru sarcinile care implică accelerarea şi decelerarea ciclice frecvente şi pentru toate aplicaţiile în care se utilizează în mod obişnuit rezistoare de frânare. Combinarea reactorului de c.a. integrat şi lipsa necesităţii unei unităţi externe de frânare elimină o cantitate mare de cablaj suplimentar. Aceste convertizoare necesită cu până la 60% mai puţin cablaj pentru circuitul principal şi ocupă cu până la 40% mai puţin spaţiu decât soluţiile convenţionale, în funcţie de capacitatea de ieşire.

Convertizoarele de frecvenţă FR-F740 de la Mitsubishi Electric sunt create pentru nevoile speciale ale pompelor şi ventilatoarelor. Aceste convertizoare pot creşte în mod semnificativ echilibrul energetic al aplicaţiilor cu pompe şi ventilatoare – în special în gama de joasă viteză şi în funcţionarea la sarcini mici, în care se pot obţine economii de energie de până la 60%. Inovatoarea tehnologie OEC (Optimum Excitation Control - Control optim al excitaţiei) de la Mitsubishi Electric face posibilă realizarea unor economii suplimentare. Sistemul asigură aplicarea permanentă a fluxului magnetic optim la motor, reducând astfel pierderile. Rezultatul este o utilizare maximă a capacităţii motorului cu eficienţă maximă.

Gama de produse

Seria include o gamă foarte largă de ieşiri, de la 0,1 kW până la 630 kW. Modelele includ cea mai mică serie FR-D700 pentru aplicaţii simple, seria FR-E700 din gama medie şi seria FR-A700 de înaltă performanţă. Gama de produse este completată de seria FR-F740, optimizată pentru cerinţele speciale ale aplicaţiilor cu pompe şi ventilatoare din sectorul HVAC.

Toate convertizoarele de frecvenţă se caracterizează prin funcţionare şi configurare simple şi facilităţi optimizate de control şi gestionare a datelor. Terminalele de control integrate, cursorul rotativ cu o singură atingere şi panoul de comandă în mai multe limbi cu funcţie de copiere furnizează informaţii inteligibile privind starea curentă a acţionării şi afişări clare ale mesajelor de eroare.

Configurarea sistemelor legate în reţea este simplă graţie suportului pentru sisteme de magistrală de reţea deschisă standard, inclusiv Profibus/DP, DeviceNet, CC-Link, CANopen şi LonWorks. Interfeţele seriale RS-422 şi RS-485 şi portul USB opţional permit folosirea aplicaţiilor multidrop cu până la 32 de staţii şi conectarea celor mai recente sisteme de vizualizare a PC-urilor şi proceselor.

Studiul IMS confirmă performanţele remarcabile ale sistemelor de acţionare de la Mitsubishi Electric.

În ceea ce priveşte fiabilitatea, tehnologia de acţionare de la Mitsubishi Electric are o reputaţie de invidiat. Cel mai recent studiu privind satisfacţia clienţilor realizat de IMS Research confirmă faptul că acţionările Mitsubishi Electric sunt printre cele mai bune din clasa lor în materie de fiabilitate a produsului.

La ce vă puteţi aştepta de la convertizoarele de frecvenţă Mitsubishi?

  • Соответствие мировым стандартам, спецификациям и сертификатам
  • Открытая и гибкая приводная платформа
  • Широкий ассортимент продукции, учитывающей потребности рынка
  • Простота управления и конфигурирования
  • Оптимизированный контроль и управление данными
  • Выдающаяся надежность продукции

Plus funcţii de tehnologie extinse şi avansate precum:

  • Control vectorial SLV şi control V/f (complet programabil)
  • Reglaj adaptiv online şi compensare automată a patinării pentru o stabilitate remarcabilă a vitezei
  • Funcţie Soft PWM pentru zgomot redus al motorului
  • Tehnologie OEC pentru economii maxime de energie electrică
  • Limitare activă a curentului (funcţionare fără declanşări)
  • Repornire automată după căderi de tensiune
  • Unităţi de control flexibile şi configurare şi setare intuitive

Gama de produse

Convertizoare de frecvenţă

 FR-A700FR-D720SFR-D740FR-E720SFR-E740
Domeniu de putere0,75 - 630 kW0,1 - 2,2 kW0,4 - 7,5 kW0,1 - 2,2 kW0,4 - 15 kW
Alimentare (50/60 Hz)Trifazat
380-480V
500V
Monofazat
200-240V
Trifazat
380-480V
Monofazat
200-240V
Trifazat
380-480V
Frecvenţa de ieşire0,2-400 Hz
Unitatea de controlDetaşabilăIntegrată
 FR-A741FR-F740FR-F746FR-A820FR-A840
Domeniu de putere5,5 - 55 kW0,75 - 630 kW0,75 - 55 kW0,2 - 132 kW0,2 - 630 kW
Alimentare (50/60 Hz)Trifazat
380-480V
Trifazat
380-500V (IP54)
Trifazat
200-240V
Trifazat
380-500V
Frecvenţa de ieşire0,2-400 Hz0,5-400 Hz0,2-590 Hz
Unitatea de controlDetaşabilă
 FR-F800
Domeniu de putere0,75 - 630 kW
Alimentare (50/60 Hz)Trifazat 200-240V/380-500V
Frecvenţa de ieşire0,2-590 Hz
Unitatea de controlDetaşabilă
Sus