Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Invertoare – FR-A 741

Conservă energia şi reduce costurile

Invertoare – FR-A 741

Cu un număr mare de tehnologii inovatoare, acest convertizor de frecvenţă compact oferă performanţe excepţionale şi este ideal pentru sistemele de ridicat şi maşinile de mare putere, cu un cuplu care poate fi utilizat pentru frânarea regenerativă. Acesta include o gamă largă de aplicaţii cu mişcări verticale şi orizontale, cum ar fi sistemele transportoare, separatoarele centrifuge, maşinile de testare, maşinile de bobinat etc.

Noul FR-A741 reduce cheltuielile investiţiei iniţiale şi menţine costurile de funcţionare la un nivel scăzut, în acelaşi timp. Funcţia integrată de regenerare a energiei face posibilă utilizarea sistemelor de acţionare mai mici şi mult mai ieftine şi permite dispunerea mai simplă şi mai compactă în dulapul de distribuţie.

Potenţial ridicat de economisire a energiei

Reducerea consumului de energie şi protejarea mediului sunt în prezent probleme cheie în domeniul ingineriei mecanice şi al fabricilor. Motoarele de acţionare sunt, de obicei, responsabile pentru cel mai mare consum de energie şi, de asemenea, ocupă mult spaţiu, necesitând sisteme speciale de răcire. Sistemul de frânare regenerativă al modelului FR-A741 este mult mai eficient decât sistemele de acţionare convenţionale, oferindu-i un potenţial mărit pentru economisirea energiei.

Instalare mai simplă

Integrarea convertizorului de frecvenţă şi a sistemului de regenerare a energiei într-o singură unitate scade cerinţele de spaţiu, făcând astfel ca instalarea în dulapul de distribuţie să fie mult mai simplă.

Combinarea reactorului de c.a. integrat şi lipsa necesităţii unei unităţi externe de frânare elimină o cantitate mare de cablaj suplimentar. Aceste convertizoare necesită cu până la 60% mai puţin cablaj pentru circuitul principal şi ocupă cu până la 40% mai puţin spaţiu decât soluţiile convenţionale, în funcţie de capacitatea de ieşire. Rezultatul constă în lungimi totale de cablu şi cerinţe de spaţiu în dulapul de distribuţie semnificativ reduse.

Ideal pentru aplicaţiile de ridicare

Convertizoarele de frecvenţă din seria FR-A741 sunt sisteme inovatoare şi inteligente de acţionare care pot fi integrate uşor în aplicaţiile complexe. Acestea sunt potrivite în special pentru sarcinile care implică accelerarea şi decelerarea ciclice frecvente şi pentru toate aplicaţiile în care se utilizează în mod obişnuit rezistoare de frânare.

Sunt compatibile funcţiile speciale de programare a macaralei pentru o integrare mai simplă în aplicaţiile de ridicare, inclusiv o secvenţă specială de control extern al frânării, funcţii pentru comutarea vitezei în funcţie de sarcină şi patru praguri independente de cuplu pentru toate cele patru cadrane.

Caracteristici principale ale produsului

  • Regenerarea integrată a energiei îmbunătăţeşte eficienţa energetică
  • Cheltuieli de instalare mult mai mici, planificare mai eficientă a sistemului, dispunere mai simplă în dulapul de distribuţie
  • Acţionare de vârf cu o gamă largă de funcţii pentru aplicaţii
  • TCO (cost total al proprietăţii) mai scăzut decât soluţiile convenţionale

Gama de produse

ModelCurent nominal al motorului [A]Putere nominală a motorului [kW] LxHxA [mm]
FR-A741-5,5k125.5250 x 470 x 270
FR-A741-7,5k177.5250 x 470 x 270
FR-A741-11k2311300 x 600 x 294
FR-A741-15k3115300 x 600 x 294
FR-A741-18,5k3818.5360 x 600 x 320
FR-A741-22k4422390 x 600 x 320
FR-A741-30k5730450 x 700 x 340
FR-A741-37k7137470 x 700 x 368
FR-A741-45k8645470 x 700 x 368
FR-A741-55k11055600 x 900 x 405
Sus