MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania
Cu conectivitate Ethernet TCP/IP de 100 Mbiţi ca standard pe lângă opţiunile de reţea existente, FR-A800-E oferă o capacitate sporită de monitorizare a sistemelor şi de reglare a parametrilor de la distanţă, precum şi o integrare simplă în mediile de reţea existente.

Precise, puternice, flexibile

Proiectată pentru precizie de acţionare, control al vitezei, pornire simplă şi flexibilitate de neegalat, Mitsubishi Electric a creat o nouă generaţie de tehnologie de acţionare: remarcabilul FR-A800.

Printre caracteristicile remarcabile se numără automatul programabil de înalt nivel integrat, portul USB pentru programare şi copierea parametrilor, panoul de control uşor de citit, consumul energetic optimizat şi funcţiile de economisire a energiei, siguranţa îmbunătăţită a sistemului, trei sloturi de extensie pentru o gamă largă de carduri de opţiuni şi carduri de reţea acceptate.

Seria FR-A800 este compatibilă cu versiunile mai vechi din seria FR-A700. Parametrii pot fi copiați cu ușurință prin FR Configurator2. Pentru a se adapta la timpul de răspuns al mașinilor anterioare, semnalele de intrare/ieșire ale FR-A800 pot fi întârziate.

FR-A800‑E cu Ethernet integrat

Caracteristici puternice şi funcţii inteligente

Seria FR-A800 are un stop de urgenţă cu două canale pentru oprire în siguranţă. Acesta asigură funcţionarea în siguranţă cu respectarea Directivei europene privind maşinile industriale, fără instalarea unui alt contactor. Astfel, FR-A800 respectă standardele EN ISO13849-1/PLe cat. 3, EN 61508-1/-2/-3:2010(SIL3) şi EN 61800-5-2 SIL3.

Panoul de operare cu cursorul rotativ Digital Dial cu atingere permite accesul direct la toți parametrii importanți. De asemenea, seria FR-A800 permite conectarea simplă a unui terminal grafic de operare (GOT DRIVE) de la Mitsubishi Electric. Parametrii de comunicare pentru conectarea cu interfața HMI sunt setați în mod automat ca lot.

Filtrul EMC încorporat al acţionării asigură conformitatea deplină cu standardele Directivei europene CEM (EN 61800-3, al 2-a mediu, categoria C3), astfel că nu este necesară o certificare separată a acţionării.

Profitaţi de funcţia de economisire a energiei, adecvată pentru aplicaţia dvs. Economiile impresionante de energie pot fi afişate pe monitorul energetic.

Ventilatoarele de răcire şi condensatoarele încorporate au o durată de viaţă estimată de 10 ani. Folosind funcţia de control de pornire/oprire, durata de viaţă a ventilatoarelor poate fi prelungită şi mai mult.

Compatibilităţi diverse de reţea

Acționarea poate fi controlată și monitorizată de un controler prin rețea. Pentru protocoalele de rețea importante, precum CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic, Modbus TCP, CC-Link, Profibus DP/DPV1, Profinet/Ether- Net IP/EtherCat și SSCNETIII/H, precum și DeviceNet™ și LONWORKS, sunt disponibile opțiuni de comunicare. Comunicarea RS485 (protocol de acționare Mitsubishi Electric, protocol Modbus-RTU) este acceptată ca opțiune.

  • Control vectorial real fără senzori
  • Reglaj adaptiv perfect al motoarelor PM şi IM
  • Poziţionare absolută şi funcţie PLC integrată
  • Control optim al excitaţiei
  • Flexibilitate ridicată prin PLC încorporat
  • Economisire de energie prin alimentare de control de 24 V
  • Întreţinere simplă
  • Configurare simplă