Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Convertizoare de frecvenţă – FR-A800-CRN

FR-A800 Plus pentru macarale

Convertizoare de frecvenţă – FR-A800-CRN

Convertizorul FR-A800-CRN este destinat aplicaţiilor pentru macarale şi de ridicare. Graţie funcţiilor sale integrate precum „controlul suprimării balansării”, „funcţia de pornire a cuplului în cel mai scurt timp”, precum şi „controlul vitezei în funcţie de sarcină”, funcţiile CRN dedicate permit optimizarea timpului de producţie, ceea ce va creşte productivitatea şi siguranţa utilizatorului.

citiţi mai mult (pdf)

Specificaţii

Condiţii de operareDate tehnice
Sursă de alimentareFR-A840: trifazată, 380-500 V c.a. (-15 %, +10 %) la 50/60 Hz
Temperatură mediu ambiantde la -10 °C la +50 °C (fără îngheţ) (regimuri LD, ND, HD);
de la -10 °C la +40 °C (fără îngheţ) (regim SLD)
Umiditate mediu ambiantConformitate cu IEC 60721-3-3 clasa 3C2,
maximum 95 % RH (fără condens)
AltitudineMaximum 1.000 m deasupra nivelului mării
Grad de protecţieIP20 până la 22 kW, IP00 de la 30 kW
Rezistenţă la vibraţiiMax. 5,9 m/s²
Chopper de frânareÎncorporat până la 55 k (400 V) şi până la 22 k (200 V)
TipCurent nominal [A]Puterea nominală a motorului [kW]Lxhxl [mm]
400 V classSLD*LD*ND*HD*SLD*LD*ND*HD*
FR-A840-000232.32.11.50.80.750.750.40.2150x260x140
FR-A840-000383.83.52.51.51.51.50.750.4
FR-A840-000525.24.842.52.22.21.50.75
FR-A840-000838.37.6643.73.72.21.5
FR-A840-0012612.611.5965.55.53.72.2
FR-A840-0017017161297.57.55.53.7220x260x170
FR-A840-002502523171211117.55.5
FR-A840-00310312923171515117.5220x300x190
FR-A840-003803835312318.518.51511
FR-A840-0047047433831222218.515250x400x190
FR-A840-006206257443830302218.5
FR-A840-007707770574437373022325x550x195
FR-A840-009309385715745453730435x550x250
FR-A840-01160116106867155554537
FR-A840-018001801441108675755545
FR-A840-02160216180144110110907555465x620x300
FR-A840-026002602161801441321109075
FR-A840-0325032526021618016013211090465x740x360
FR-A840-03610361325260216185160132110
FR-A840-04320432361325260220185160132498x1010x380
FR-A840-04810481432361325250220185160
FR-A840-05470547481432361280250220185680x1010x380
FR-A840-06100610547481432315280250220
FR-A840-06830683610547481355315280250
FR-A840-07700770683610547400355315280540x1330x440
FR-A840-08660866770683610450400355315
FR-A840-09620962866770683500450400355680x1580x440
FR-A840-109401094962866770560500450400
FR-A840-1212012121094962866630560500450

* SLD= Super light duty (sarcină super uşoară) (110 % la 60 s, 120 % la 3 s); LD= Light duty (sarcină uşoară) (120 % la 60 s, 150 % la 3 s); ND= Normal duty (sarcină normală) (150 % la 60 s, 200 % la 3 s); HD= Heavy duty (sarcină grea) (200 % la 60 s, 250 % la 3 s)

Sus