Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Convertizoare de frecvenţă – FR-A800-E

Integrare simplă în mediile de rețea existente

FR-A800‑E cu Ethernet integrat

Cu conectivitate Ethernet TCP/IP de 100 Mbiți ca standard pe lângă opțiunile de rețea existente, FR-A800-E oferă constructorilor de mașini și integratorilor de sisteme o capacitate sporită de monitorizare a sistemelor și reglare a parametrilor de la distanță, precum și o integrare simplă în mediile de rețea existente.

Funcții și avantaje pentru utilizator

Cost redus

Conectivitatea Ethernet standard reduce costul conectării acționării cu viteză variabilă la o rețea Ethernet, fără a fi nevoie de module auxiliare. De asemenea, conexiunea oferă suport pentru CC-Link IEF Basic și Modbus/TCP.

CC-Link IEF Basic

  • Acceptă comunicația ciclică pentru a reduce efortul de programare
  • Rețelistică eficientă din punctul de vedere al costurilor prin Ethernet
  • Poziționare în vârful piramidei TCP/IP generale pentru comunicație mixtă
  • Permite conectarea la aceeași rețea a dispozitivelor generale care folosesc TCP/IP
  • Depanare simplă cu funcții de diagnosticare

Modbus/TCP

  • Se adaptează la protocolul Ethernet industrial Modbus/TCP
Suport optim pentru Industry 4.0

Portul Ethernet integrat permite utilizatorului să se conecteze la unitățile de acționare utilizând protocoale standard precum CCLink IE Field Basic (CCLIEFB) / SLMP și Modbus/TCP pentru rularea/monitorizarea unității de acționare și ajustarea parametrilor.

  • Nu este necesar un software special
  • Securitate îmbunătățită prin filtrarea domeniului de IP-uri
  • Conectare directă pentru control efectuat de sisteme SCADA
  • Diagnosticarea și remedierea defecțiunilor de la distanță
  • Răspuns îmbunătățit pentru întreținere
Acces facil la toate acționările de la o singură locație

Cu software-ul FR-Configurator2 de la Mitsubishi Electric, utilizatorii pot căuta în rețea acționări conectate și pot stabili o conexiune cu control complet al reglării parametrilor, al încărcării/descărcării parametrilor și al monitorizării.

  • Conexiune directă la rețeaua TCP/IP prin cablu sau WiFi
  • Scanarea sistemului pentru identificarea acționărilor FR-A800-E din rețea
  • Acces complet la acționare pentru reglarea și monitorizarea parametrilor
  • Încărcarea și descărcarea programului funcției PLC
  • Încărcarea și descărcarea seturilor de parametri
Cablare simplă și manipulare facilă a datelor

Capacitatea de a standardiza rețeaua la Ethernet industrial simplifică semnificativ cablarea și înseamnă că aceeași infrastructură de sistem poate fi folosită pentru diferite protocoale bazate pe Ethernet. Acest aspect este extrem de eficient din punctul de vedere al costurilor și permite îmbunătățirea simplă a mașinilor.

Acces flexibil

Pe lângă conectarea directă prin Ethernet, un PC poate fi conectat și prin portul USB de la PLC-ul Mitsubishi Electric. Un mediu confortabil și familiar pentru inginerii care configurează acționarea sau pentru personalul de întreținere.

Întreținere preventivă cu FAG SmartCheck

FR-A800-E oferă o serie de funcții și capacități care contribuie la reducerea timpilor de pauză și facilitează întreținerea preventivă.

Conectare directă la senzorul de vibrații FAG SmartCheck

Cu FAG SmartCheck conectat prin Ethernet, FR-A800-E furnizează informații despre viteză către senzor, astfel încât acesta să poată combina datele despre viteză cu datele despre vibrații pentru a crea o imagine mai exactă privind starea mașinii.

Două lumi conectate

În cazul în care a fost instalat un card opțional pentru a conecta acționarea la o rețea industrială dedicată precum CC-Link sau Profibus, interfața Ethernet integrată permite conectarea simultană a FR-A800-E la un alt dispozitiv, precum un PC pentru funcții de control al calității. Cele două rețele pot funcționa în paralel.

Sus