MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

FR-CS80 – Soluția simplă

Asigurând un control de uz general prin flux magnetic în cel mai mic corp compact din lume, FR-CS80 oferă soluții eficiente din punct de vedere al costurilor. Acest lucru face ca FR-CS80 să fie adecvat pentru aproape toate aplicațiile industriale.

Funcții și avantaje pentru utilizator

Control de uz general al vectorilor prin flux magnetic

Grație controlului vectorial prin flux magnetic, convertizorul de frecvență oferă un cuplu de nivel ridicat chiar și la viteze reduse, fără a fi nevoie de un encoder.

Limitare a curentului, cu răspuns rapid

Chiar dacă sarcina se schimbă brusc, funcționarea va continua fără a activa alarma de supracurent

Conexiune de magistrală c.c. pentru economie de energie

Conectivitatea de magistrală c.c. facilitează economia de energie în cadrul sistemului, făcând posibilă chiar și conectarea unui chopper de frânare sau a unei unități de regenerare.

Conexiune simplă de tip plug-and-play la interfețe HMI (GOT) prin RS485

Când este activată funcția „conectare automată” a convertizorului de frecvență, acesta din urmă poate comunica cu seria GOT 2000 prin RS-485, prin simpla conectare a interfeței HMI.

Funcție de operare continuă la căderi de tensiune instantanee

În cazul unei căderi de tensiune instantanee, funcționarea motorului continuă fără rotire din inerție, iar producția este menținută.

Funcție de decelerare până la oprire în timp în cazul căderilor de tensiune

Motorul decelerează până la oprire, fără rotire din inerție, în cazul apariției unei căderi de tensiune sau a unei subtensiuni. Această funcție este utilă pentru oprirea motorului cu scopul de a preveni pericolele.

Decelerare prin excitație crescută

Timpul de decelerare poate fi redus fără utilizarea unui rezistor de frânare. Timpul de producție poate fi redus pentru o linie de transfer sau alte situații similare.

Accelerare/decelerare în model S

Trecerea de la frecvența curentă la frecvența țintă este în formă de S. Acest lucru reduce mișcările sacadate la accelerare/decelerare și împiedică alunecarea încărcăturii.

Funcție de viteze multiple (operare cu comutarea a până la 15 viteze)

Vitezele de operare pot fi presetate prin intermediul parametrilor. Aceasta înseamnă că utilizatorul poate regla cu ușurință viteza mașinii.

Protecție în medii periculoase

Stratul de protecție al plăcii de circuite respectă standardul IEC 60721-3-3 3C2/3S2 pentru o rezistență îmbunătățită la condițiile de mediu.

Specificaţii