MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania
Seria FR-D700 reprezintă un standard de acţionare în format mic şi oferă un acces facil la lumea tehnologiei moderne de acţionare la viteze variabile.

Solutia ideala pentru microactionari

Operabilitatea uşoară şi sigură, gabaritul compact cât şi performanţele îmbunătăţite au fost elementele principale urmărite în timpul dezvoltării convertizor de frecvenţă FR-D700. A fost creat un sistem de acţionare ce impune noi standarde în domeniul sistemelor de acţionare compacte.

Funcţiile îmbunătăţite şi proprietăţile dispozitivului cum ar fi cablarea simplă datorită mecanismului de strângere cu arc, sistemul integrat „Digital Dial“ cu afişaj cu LED-uri, controlul îmbunătăţit în gama vitezelor joase, precum şi funcţia stop de urgenţă fac din FR-D700 standard în clasa ultra compactă.

FR-D700 este avantajos în special pentru aplicaţii standard, datorită modului intuitiv de operare. Este alegerea corectă pentru aplicaţii simple şi mai sofisticate. Aplicaţiile tipice sunt sistemele de acţionare pentru alimentatoare şi transportoare, uneltele de prelucrare sau acţionările de porţi şi uşi.

Siguranţă în caz de avarie, prin autodiagnoză

Acest convertizor monitorizează în mod activ propria siguranţă de funcţionare. Dacă, de exemplu, turaţia ventilatorului scade cu 50 %, se declanşează o prealarmă. Un program intern de măsurare monitorizează îmbătrânirea capacitorilor şi un contor al orelor de funcţionare permite operatorului să planifice momentul cel mai bun pentru service. Funcţiile de protecţie şi de suprasarcină cum ar fi sistemul de monitorizare pentru întreruperile de fază atât pentru circuitele de intrare cât şi pentru cele de ieşire asigură o funcţionare fără defecte.

Economii suplimentare de energie

Funcţia OEC a lui FR-D700 ajută la optimizarea curentului şi prin urmare a consumului de energie a motorului. Rezultatul constă într-o economie suplimentară de energie în comparaţie cu un convertizor convenţional.

Durată lungă de funcţionare

FR-D700 este proiectat să aibă o durată de funcţionare de peste 10 ani. Aceasta este posibil, printre altele, datorită capacitoarelor de înaltă performanţă rezistente la căldură, ventilatoarelor de răcire cu suporturi etanşe şi lubrifianţilor speciali. Curentul de aer de răcire intră în contact numai cu radiatorul nu şi cu componentele electronice. Acest lucru previne depunerea de praf sau de mizerii pe componente. Plăcile de circuite sunt protejate împotriva mediilor agresive datorită straturilor unice sau duble de acoperire – alta trasatura ce garanteaza o durata mai lunga de functionare.

Gamă funcţională extinsă

Pentru a proteja atât personalul de exploatare cât şi utilajul, FR-D700 are funcţii inovatoare ce îi permit să răspundă cu o mare sensibilitate diverşilor factori externi.

Funcţia de siguranţă „Oprire în siguranţă a cuplului” (STO) în conformitate cu EN 61800-5-2

Funcţia „Oprire în siguranţă a cuplului” (STO) deconectează alimentarea de lamotor şi previne o repornire neprevăzută. Prin urmare, motorul se roteşte din inerţie până când se opreşte. Spre deosebire de tehnologia tradiţională cu contactoare, această funcţie de siguranţă integrată reduce volumul demuncă pentru hardware, cablaje şi întreţinere şi asigură o performanţă şi o durată de viaţă superioare.

Operare simplă

  • Cablare simplă
  • Parametrizare simplă
  • Unitate de control integrată
  • Instalare compactă
  • Conectare simplă în reţea
  • Decelerare controlată la căderi scurte de tensiune
  • Repornire automată după căderile de tensiune
  • Funcţia integrată stop de urgenţă

Mai multe funcţii standard

  • Control vectorial fără senzori
  • Setări independente ale motorului
  • Capacitate ridicată de suprasarcină de 200 %