Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Convertizoare de frecvenţă – FR-E700

Soluţia compactă de acţionare

Convertizoare de frecvenţă – FR-E700

Noul pachet de forţă

Având deja vândute 11 milioane de acţionări cu convertizor de frecvenţă, Mitsubishi Electric introduce acum ultima sa generaţie de convertizoare compacte, noua serie FR-E700. Pe lângă o gamă de caracteristici şi performanţe mai bune decât cele ale predecesorilor, modelele din noua serie sunt mai compacte şi chiar mai uşor de instalat.

Îmbunătăţirile includ un port USB integrat, control prin atingere (Digital Dial) integrat cu afişaj, consum energetic îmbunătăţit la viteze mici şi un slot pentru extensii compatibil cu multe carduri de opţiuni din seria 700. Toate acestea fac ca seria FR-E700 să fie o soluţie economică şi extrem de flexibilă pentru o gamă largă de aplicaţii, de la maşinile de prelucrare a textilelor şi până la sistemele de acţionare pentru uşi şi porţi şi sistemele de manipulare a materialelor.

Funcţii inteligente pentru fiecare aplicaţie

  • Control vectorial fără senzorPerformanţele remarcabile ale vitezei şi cuplului cât şi răspunsul rapid al convertizorului de frecvenţă FR-E700 sunt datorate sistemului avansat de control – control vectorial al fluxului magnetic fără senzor (în buclă deschisă). Această tehnologie vă permite să obţineţi performanţe remarcabile de viteză şi cuplu chiar şi în cazul motoarelor electrice care nu sunt echipate cu encoder, în acest fel evitându-se costuri suplimentare cu hardware-ul.
  • Auto-parametrizare avansatăUn bun control al motorului electric este posibil cunoscând parametrii electrici ai acestuia. Noua generaţie de convertizoare de frecvenţă beneficiază de funcţia de auto-parametrizare care determină toţi parametri necesari ai motorului electric în mai puţin de un minut, chiar şi cu motorul oprit.
  • Capacitatea de suprasarcină mărită la 200 %Noile modele măresc capacitatea maximă de suprasarcină pe termen scurt la 200 % pentru 3 secunde, spre deosebire de versiunile anterioare, la care durata era de 0,5 secunde. Aceasta face ca selecţia acţionării potrivite pentru aplicaţia dumneavoastră să fie mult mai uşoară şi reduce astfel durata costisitoare de inactivitate cauzată de alarmele de suprasarcină.
  • Limitarea cupluluiÎmbunătăţirea limitării cuplului/curentului în timpul pornirii şi decelerării asigură o protecţie mai bună pentru utilajele dumneavoastră, ceea ce previne în mod eficient avarierea acestora.

Frână externă

Aplicaţii cum ar fi acţionările pentru porţi, elevatoare, macarale şi aşa mai departe au deseori nevoie de o frână suplimentară pentru a face faţă sarcinilor suspendate. Acţionările cu convertizorul de frecvenţă din seria FR-E700 suportă conectarea unei frâne mecanice externe controlată de convertizor.

Tehnologie sensibilă

  • Decelerare controlată la căderi scurte de tensiuneConvertizorul de frecvenţă poate răspunde la căderile de tensiune, folosind energie regenerativă pentru efectuarea decelerării controlate a motorului şi prevenind astfel opririle necontrolate şi eventualele avarii, cum ar fi cele în cazul maşinilor de prelucrare a textilelor.
  • Repornire automată după căderi de tensiuneÎn aplicaţiile de pompare şi ventilare puteţi configura convertizorul pentru a relua funcţionarea după o cădere scurtă de tensiune – sistemul „sesizează” că motorul merge din inerţie şi îl accelerează automat până la viteza prestabilită.

Funcţia de siguranţă „Oprire în siguranţă a cuplului” (STO) în conformitate cu EN 61800-5-2

Funcţia „Oprire în siguranţă a cuplului” (STO) deconectează alimentarea de lamotor şi previne o repornire neprevăzută. Prin urmare, motorul se roteşte din inerţie până când se opreşte. Spre deosebire de tehnologia tradiţională cu contactoare, această funcţie de siguranţă integrată reduce volumul demuncă pentru hardware, cablaje şi întreţinere şi asigură o performanţă şi o durată de viaţă superioare.

Operare simplă

  • Unitate de control integratăUnitatea de control integrată cu control prin atingere (Digital Dial) oferă utilizatorului acces direct către toţi parametrii importanţi – mult mai rapid decât ar fi posibil prin folosirea tastelor normale.
  • Pe lângă introducerea şi afişarea valorilor parametrilor, afişajul integrat cu LED-uri este folosit şi pentru a monitoriza şi verifica valorile de funcţionare şi codurile de alarmă.
  • Software performantPachetul software FR-Configurator conţine un număr de funcţii performante şi intuitive, ce includ analize grafice ale utilajului pentru optimizarea sistemului dumneavoastră de acţionare şi un dispozitiv automat de conversie, ceea ce face ca trecerea de la un model anterior la un convertizor de ultimă generaţie să fie uşor de realizat.
  • Port USB integratPortul USB integrat permite conectarea directă a unui calculator sau a unui laptop pentru configurarea, monitorizarea şi mentenanţa rapidă şi uşoară a parametrilor.

O investiţie în viitor

  • Durată de viaţă îndelungatăAcţionările cu convertizoarele de frecvenţă Mitsubishi Electric sunt renumite pentru fiabilitate şi durata mare de exploatare. Seria FR-E700 a fost proiectată pentru o durată de viaţă de peste 10 ani. Printre altele, acest lucru este posibil datorită condensatoarelor de înaltă performanţă, rezistente la căldură, ventilatoarelor de răcire cu rulmenţi etanşaţi şi lubrifianţilor speciali. Curenţii de aer de răcire vin în contact doar cu radiatoarele de căldură şi nu cu componentele electronice, împiedicând aşezarea prafului sau a altor impurităţi pe componentele convertizorului.
  • Plăcile de circuite sunt foarte bine protejate împotriva mediilor agresive datorită straturilor unice sau duble de acoperire – altă trăsătură ce garantează o durată mai lungă de funcţionare.
  • Service rapidVentilatoarele sunt proiectate ca unităţi compacte ce pot fi înlocuite în mai puţin de 10 secunde pentru curăţare sau în cazul unei avarii. Chiar şi înlocuirea întregului convertizor este o operaţiune rapidă şi simplă – nu există niciun cablu deoarece soclul de conexiuni este detaşabil.

Design flexibil

  • Instalare compactăAmprenta de instalare este aceeaşi ca cea din modelele anterioare, însă unităţile FR-E700 pot fi instalate acum direct una lângă alta. Dispersia căldurii a fost optimizată prin proiectarea radiatoarelor, astfel încât acum acestea pot fi instalate în afara dulapului de distribuţie.
  • Conexiune şi extindere flexibileConvertizoarele FR-E700 pot fi conectate fără accesorii suplimentare la reţele Modbus RTU iar, prin module opţionale, şi la alte sisteme de reţea cum ar fi Profibus/DP, CC-Link, DeviceNet şi LonWorks.
  • Pentru a configura sistemul pentru aplicaţiile şi cerinţele individuale pot fi adăugate funcţii cu ajutorul cardurilor de opţiuni şi a modulelor I/O suplimentare.
  • Conformitatea cu standardele internaţionale inclusiv CE, UL, cUL şi GOST garantează o instalare fără probleme în întreaga lume.
  • Autodiagnoză pentru o funcţionare sigurăAceste acţionări cu convertizor se auto-monitorizează în mod activ pentru garantarea unei corecte funcţionări. De exemplu, dacă performanţa ventilatorului scade la 40 % sau mai jos, este declanşată automat o alarmă preventivă. Un program intern de măsurare monitorizează uzura condensatorilor din circuitul principal şi un numărător pentru orele de funcţionare permite operatorului să planifice, cu mult înainte, timpul cel mai potrivit pentru efectuarea service-ului. Funcţiile de protecţie şi suprasarcină, cum ar fi sistemul de monitorizare a întreruperilor de fază, atât pentru circuitele de intrare cât şi pentru cele de ieşire, asigură o operare fără probleme a convertizorului.

Specificaţii

FR-E720SFR-E740
Putere nominală a motorului0,1 kW - 2,2 kW0,4 kW - 15 kW
Grad de protecţieIP20
Alimentare (50/60Hz)Monofazat
200 - 240V
Trifazat
380 – 480 V
Frecvenţa de ieşire0,2 - 400Hz
Suprimarea frecvenţelor radioFiltru (integrat şi opţional)
Sus