Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Convertizoare de frecvenţă – FR-F800

Economice, inteligente, versatile

Convertizoare de frecvenţă – FR-F800

Convertizoare de frecvenţă – FR‑F800

Proiectată pentru economii de energie de neegalat, control optim al vitezei, pornire simplă şi flexibilitate, Mitsubishi Electric a creat o nouă generaţie de tehnologie de acţionare: remarcabila serie FR‑F800.

FR‑F800 este proiectat în principal pentru utilizare în aplicaţii cu pompe, ventilatoare şi compresoare şi HVAC. Dispune de multe funcţii inovatoare, care facilitează cel mai bun raport între eficienţă şi control precis.

Gama de produse FR‑F800

3 x 200-240 V 0,75 > 110 kW

3 x 380-500 V 0,75 > 630 kW

Caracteristici puternice şi funcţii inteligente

Controler PID avansat

Nucleul acţionării FR‑F800 este reprezentat de un controler PID îmbunătăţit. Aceasta înseamnă că ventilatorul, pompa şi compresorul sunt manevrate cu uşurinţă, fără a fi nevoie de controlere externe. Mai mult, PLC-ul încorporat asigură capacităţi de sine stătătoare. Printre funcţiile PID noi se numără:

  • O acţionare poate controla mai multe pompe
  • Al doilea controler PID[/li[li]Acces direct la referinţa PID prin afişaj
  • Funcţie de agitare pentru pompă
  • Menţinerea ieşirii PID (inclusiv pentru mai multe pompe)
  • Preavertizare de limită superioară/inferioară PID
  • Detectarea exploziei conductelor/protecţie împotriva funcţionării pe uscat
  • Referinţe PID selectabile digital
  • Umplutură moale pentru conducte pentru prevenirea loviturii de berbec a apei
  • Prevenirea loviturii de berbec a apei la oprire
  • Funcţie de preîncărcare PID
  • Funcţie de stimulare înainte de repaus
  • Reglaj adaptiv al amplitudinii PID
  • Etc…
Detectare inteligentă a sarcinii

Printr-un algoritm unic, putem detecta cu precizie curba ventilatorului sau pompei pentru sarcina aferentă şi putem emite o alarmă atunci când sarcina depăşeşte limitele reglabile. Aceasta înseamnă că putem detecta, de exemplu, pompe blocate, rotoare murdare sau curele rupte. Întrucât folosim această metodă de detectare, sunt evitate declanşările cu efecte negative aferente altor sisteme.

Funcţie de curăţare a pompei

În cazul pompelor, ciclurile de curăţare pot fi efectuate automat sau prin intervenţia utilizatorului.

Funcţie de preîncălzire a motorului

Funcţia de preîncălzire a motorului poate fi utilizată pentru a evita formarea umezelii pe bobinajele motorului în perioadele de inactivitate şi înainte de pornirea motorului. De asemenea, ea poate fi folosită pentru reducerea condensului sau a îngheţului la o staţie de pompare.

Suprimarea rezonanţei mecanice

Vibraţiile cauzate de rezonanţa naturală pot fi compensate prin această funcţie, prelungind astfel durata de viaţă mecanică a sistemului.

Mod de corecţie la incendiu

În cazuri de urgenţă precum incendiile, continuarea acţionării motorului ventilatorului de extracţie sau de presurizare reprezintă adesea cea mai mare prioritate. Această funcţie poate fi folosită pentru a permite acţionării să continue funcţionarea motorului până la distrugere, ignorând funcţiile de protecţie chiar şi în cazul în care convertizorul detectează o defecţiune.

Optimizare inteligentă a energiei
  • Все приводы компании Mitsubishi Electric обеспечивают энергосбережение, однако FR‑F800 обладает многими специализированными функциями, позволяющими еще больше повысить эффективность. Например, компания Mitsubishi Electric разработала алгоритм настройки, называемый AOEC (Advanced Optimum Excitation Control) = усовершенствованное управление с оптимальным возбуждением. Он позволяет максимизировать энергосбережение даже для нагрузок, требующих высокого крутящего момента для ускорения или замедления.
  • Например, привод способен управлять внешними охлаждающими вентиляторами, используя встроенный датчик температуры окружающей среды, что максимизирует эффективность системы. Это также уменьшает проникновение наружного воздуха, который может быть загрязнен.
  • Подобно старт/стопной функции, используемой в современных автомобилях, приводы серии FR‑F800 способны отключать все ненужные схемы в дежурном режиме, чтобы уменьшить энергопотребление, так что подается только 24 В постоянного тока для поддержания управления. Перезапуск происходит в течение 1 секунды, что сохраняет эксплуатационную готовность системы.
  • Эффект энергосбережения может быть распределен по сети или с дисплея.
Reglaj adaptiv unui motor IM/PM

La Mitsubishi Electric considerăm că clientul trebuie să aibă libertatea de a selecta motorul cel mai adecvat pentru aplicaţie. În acest scop, am implementat reglajul adaptiv simplu, cu cele mai bune rezultate la noua serie FR‑F800, permiţând astfel conectarea motoarelor IM sau PM. Prin aceasta, clienţii au posibilităţi de conectare de tip plug and play, obţinând astfel un nivel ridicat de fiabilitate şi eficienţă pentru sistem.

Funcţie de siguranţă STO încorporată

Seria FR‑F800 are un stop de urgenţă cu două canale pentru oprire în siguranţă. Acesta asigură funcţionarea în siguranţă, cu respectarea Directivei europene privind maşinile industriale. Astfel, FR‑F800 respectă standardele EN ISO13849-1/PLd cat. 3, EN 61508 şi EN 61800-5-2 SIL2.

Protejarea know-how-ului

Funcţia de protecţie prin parolă a seriei FR‑F800 vă permite să restricţionaţi accesul la unitatea de parametrizare, reţea şi funcţia PLC.

Pornire simplă

Folosind un stick USB sau pachetul software FR-Configurator2, clienţii pot descărca/încărca parametri cu uşurinţă. Sau pot utiliza expertul integrat al aplicaţiei. Funcţiile de osciloscop/urmărire integrate reprezintă instrumente perfecte ce oferă asistenţă la diagnosticare şi punere în funcţiune. O altă funcţie utilă este software-ul integrat şi gratuit de programare PLC bazat pe GXWorks2, astfel că programarea poate fi realizată printr-o singură conexiune.

Funcţie PLC încorporată

Funcţia PLC cu 6 Kpaşi încorporată permite personalizarea acţionării în funcţie de cerinţele individuale şi poate evita nevoia unui master separat. Funcţia PLC poate fi extinsă prin carduri opţionale I/O. De asemenea, PLC-ul poate gestiona funcţii neasociate acţionării, precum gestionarea lămpilor de avertizare, a supapelor, a încălzitoarelor etc.

Întreţinere preventivă inteligentă

Mitsubishi Electric a inclus următoarele funcţii pentru a asigura o durată lungă de viaţă şi o disponibilitate maximă ale acţionării.

  • Ventilator cu 3 fire – dacă viteza ventilatorului de răcire scade sub 50%, acţionarea declanşează o prealarmă. Aceasta permite inginerului de service să inspecteze/modifice cu uşurinţă ventilatoarele montate la înălţime.
  • Contor de circuit de vârfuri de curent – Măsurăm de câte ori acţionarea a suferit cicluri de oprire/pornire de la reţea. Ciclurile constante de oprire/pornire pot scurta durata de viaţă a VFD.
  • Măsurarea puterii dielectrice a condensatoarelor este disponibilă pentru a vă ajuta la planificarea schimbului înainte ca randamentul sistemului să scadă.
Diagnosticare simplă a defecţiunilor sistemului

Funcţia de urmărire grafică încorporată vă permite să selectaţi 8 din 72 canale, pentru a afla cu uşurinţă ce s-a întâmplat înainte şi după o alarmă. Datele pot fi stocate în mod automat pe un stick USB din comerţ, de exemplu pentru trimiterea datelor prin e-mail la departamentul tehnic pentru investigaţii suplimentare.

Interfaţă de utilizator

FR-DU08

Acţionarea este prevăzută cu un afişaj LED cu 12 segmente, uşor de citit, inclusiv cu configurare facilă prin M-Dial, şi cu o funcţie de copiere a parametrilor (set de 3 parametri). Acesta poate fi demontat cu uşurinţă de pe acţionare şi poate fi folosit pentru montare pe panou.

FR-LU08

Ca alternativă, poate fi montat un afişaj LCD FR-LU08 cu 6 rînduri de text, cu funcţie de expert pentru pornire simplă şi ceas de timp real. O altă funcţie a acestui afişaj este posibilitatea utilizatorului de a genera mesaje text gratuite, pentru evita costurile unei interfeţe HMI. Această funcţie este deosebit de puternică atunci când este folosită cu funcţia PLC încorporată.

Conexiune HMI de tip plug and play

Seria GOT2000 este detectată în mod automat după conectare şi poate fi utilizată, de exemplu, pentru un control comod de la distanţă al acţionării prin VPN. Multe ecrane preconfigurate sunt disponibile deja pentru a transforma configurarea într-o operaţiune foarte simplă. Un alt avantaj este acela că mai multe acţionări se pot conecta la o singură interfaţă HMI prin reţea.

Opţiuni suplimentare

Conectivitate la reţea
  • Interfaţă CC-Link IE Field (FR-A8NCE)
  • Interfaţă CC-Link (FR-A8NC)
  • Profibus DPV1 cu interfaţă Dsub (A8NDPV1)
  • Card existent Profibus DP PPO (FR-A8NP)
  • Interfaţă Profinet cu 2 porturi pentru FR-A/F800 cu profil de acţionare (A8NPRT_2P)
  • EtherCat (A8NECT_2P)
  • Interfaţă Ethernet-IP cu 2 porturi (A8NEIP_2P)
  • Interfaţă DeviceNet™ (FR-A8ND)
  • Can Open (FR-A8NCA)
  • LONWORKS (FR-A8NL)
  • Comunicaţia RS485 (protocol de acţionare Mitsubishi Electric, protocol Modbus-RTU, BacNet) este acceptată ca standard.
Opţiuni I/O
  • Intrare digitală de 16 biţi; BCD/cod binar; 24 V c.c.; 5mA pentru FR‑F/A800 (FR-A8AX)
  • Intrare digitală/analogică; Sarcină de ieşire: 24 V c.c.; 0,1 A pentru FR‑F/A800 (FR-A8AY)
  • Ieşire de releu; 3 relee de ieşire suplimentare pentru FR-A/F800 (FR-A8AR)
  • Intrare/ieşire analogică, interfaţă de termistor (FR-A8AZ)
  • Adaptor pentru terminal de control de la A/F700 la A/F800 (FR-A8TAT)
Opţiuni externe
  • Reactoare de intrare
  • Bobine de şoc de legătură de c.c.
  • Reactoare de ieşire
  • Filtre sinusoidale
  • Filtre EMC
  • Filtre armonice
  • Unități de regenerare
  • Module de frânare
  • Unităţi cu amplasare pe podea - IP20

Avantaje pentru utilizator

Proiectate pentru o durată lungă de viaţă
    Ventilatoarele de răcire, tranzistoarele IGBT şi condensatoarele încorporate au o durată de viaţă estimată de 10 ani. Folosind funcţia de control de pornire/oprire, durata de viaţă a ventilatoarelor poate fi prelungită şi mai mult.
    Mitsubishi Electric reuşeşte să atingă această lungă durată de viaţă graţie controlului întregului proces de design, producţie şi vânzări din cadrul propriei organizaţii, scopul fiind menţinerea sub control a calităţii.
Garanţie 3 ani
    Nivelul de calitate al produselor noastre este cel mai ridicat printre producătorii de acţionări. Şi ne mândrim cu acest lucru la Mitsubishi Electric. Pentru a asigura utilizatorului liniştea de care are nevoie şi pentru a ne demonstra angajamentul de a oferi satisfacţii utilizatorului final, seria FR‑F800 este însoţită de o garanţie de 3 ani gratuită.
Modernizare simplă a generaţiilor anterioare

Graţie regulilor de compatibilitate ridicată cu versiuni anterioare ale convertizoarelor Mitsubishi Electric, seria FR‑F800 poate fi utilizată direct ca înlocuitor pentru FR‑F500 şi FR‑F700, întrucât dimensiunile şi punctele de montare sunt identice.

De asemenea, structura parametrilor este păstrată şi poate fi copiată direct de pe acţionarea FR‑F700 pe FR‑F800 cu ajutorul software-ului FR‑Configurator.

Chiar dacă doriţi să refolosiţi blocurile de conexiuni iniţiale ale seriei FR‑F700 pentru a evita riscul unei modificări a firului de semnal, trebuie să utilizaţi un adaptor de bloc de conexiuni din motive de siguranţă integrată.

Siguranţă ecologică şi conformitate electrică
  • EN ISO13849-1:2015 PLe, Cat3 (from July 2018 production)
  • IEC62061:2005/IEC61800-5-2:2007/IEC61508 SIL2
  • IEC60204-1:2010/IEC61800-5-2:2007 Categoria de stop 0
  • EN 50178 Siguranţă electrică
  • EN 61800-5-1:2007 Sisteme electrice de acţionare
  • EN 61800-3:2004 +A1:2012 Clasa C3 al 2-lea mediu
  • EN50598-2 Class IE2, Standard european de Ecodesign, eficienţă 98%
  • EN50598-2 Clasa IES2, eficienţă combinată între VFD şi motor IE3/IE4
  • IEC60721-3-3 Clasa 3C2/3S2 Protecţia mediului
  • EN 61000-3-12 cu bobină de şoc de c.c.
  • NEMA 1/categorie UL-1
  • UL, cUL
  • cTick
  • Marcă EAC
  • Conformitate cu certificarea CCC
  • Profibus/Profinet, certificat de PNO
  • EtherNet IP/certificat de ODVA
  • Reţea EtherCat/EtherCat Technology Group
  • CC-Link şi CC-Link IE Field/certificat de CLPA
  • Specificaţie SEMI F47 pentru echipamente de prelucrare a semiconductorilor/imunitate la subtensiuni temporare (sag)
  • Producătorul VSD, Nagoya Works, este o unitate certificată ISO 9001 şi ISO 14000
Sus