Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

MELSERVO-J3

MELSERVO-J3: Sisteme servo şi motoare Mitsubishi

Înaltă performanţă, funcţionalitate mărită şi uşurinţă de utilizare.

Capacităţile motorului rotativ se încadrează între 50 W şi 55 kW. De asemenea, există disponibile şi servomotoare liniare şi motoare cu acţionare directă.

Mai multe informaţii

Servo-amplificator

Compatibil cu SSCNETIII şi CC-Link (funcţie de poziţionare integrată), echipat cu interfaţă de uz general (intrare de impulsuri şi intrare analogică).

MR-J3-EtherCAT

Servo-amplificator

Servomotor rotativ

Specificaţii pentru seria HF-KP/MP/SP/JP, HC-LP/RP/UP, HA-LP: encoder cu 262.144 impulsuri/rotaţie, clasa 100/200/400 V c.a. şi capacitate a motorului de la 50 W la 55 kW.

Specificaţii produs

Servomotor rotativ

Servomotor liniar

O serie de 4 motoare (LM-H2/LM-U2/LM-F/LM-K2) este disponibilă pentru o varietate de aplicaţii.

Servomotor liniar

Motor cu acţionare directă

Motorul MELSERVO-J3 cu acţionare directă este ideal pentru aplicaţiile care necesită viteză redusă şi cuplu mare. Există disponibile 4 cadre diferite şi 12 motoare.

Motor cu acţionare directă
Sus