Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

MELSERVO-J4

Debut MELSERVO-J4: Sisteme servo şi motoare Mitsubishi

Nu doar cele mai rapide, ci şi cele mai sigure şi ecologice.

MELSERVO prezintă cele mai recente servo-amplificatoare bazate pe conceptul armoniei dintre om (funcţii sigure şi uşor de utilizat), maşină (înaltă performanţă) şi mediu (economisirea energiei).

Mai multe informaţii

Servo-amplificator

Un servo-amplificator cu 2/3 axe, care este compatibil cu SSCNETⅢ/H şi respectă standardele de siguranţă. Echipat cu o interfaţă de uz general (intrare de impulsuri şi intrare analogică).

Specificaţii produs

Unitate de siguranţă funcţională MR-D30

MR-J4-TM-ECT, -EIP, -PNT

MR-J4-GF

Servo-amplificator

Servomotor rotativ

Specificaţiile seriei HG-KR/HG-MR/HG-SR: encoder cu 4 milioane de impulsuri/rotaţie, clasa 200 V c.a. şi interval de capacitate a motorului de la 50 W la 7 kW.

Specificaţii produs

Servomotor rotativ

Servomotor liniar

O serie de 4 motoare (LM-H3/LM-U2/LM-F/LM-K2) este disponibilă pentru o varietate de aplicaţii.

Servomotor liniar

Motor cu acţionare directă

Motorul cu acţionare directă MELSERVO-J4 este ideal pentru aplicaţiile care necesită viteză redusă şi cuplu mare. Există disponibile 4 cadre diferite şi 12 motoare.

Specificaţii produs

Motor cu acţionare directă
Sus