Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Servo/Motion – MR-J4

Sigură, uşor de utilizat şi eficientă din punctul de vedere al energiei

Servo/Motion – MR-J4

Seria MELSERVO MR-J4 de servo-amplificatoare şi unităţile de poziţionare, modulele simple de mişcare şi sistemele de vârf de control al mişcării aferente de la Mitsubishi Electric permit constructorilor de maşini şi clienţilor finali să crească siguranţa producţiei şi să îmbunătăţească productivitatea.

Seria de amplificatoare MR-J4 a fost creată pentru cerinţele de automatizare ale zilei de mâine. Mitsubishi Electric a inclus numeroase funcţii inovatoare şi uşor de utilizat pentru a reduce la minimum operaţiile elaborate şi de durată de corelare a sistemelor mecanice şi electronice.

Encoderul absolut montat ca dotare standard are o rezoluţie de 22 biţi. Aceasta corespunde unei valori de peste 4 milioane de impulsuri/rotaţie. Rezultatul îl reprezintă caracteristici perfecte de funcţionare, o acurateţe maximă de poziţionare şi o viteză de procesare care mai mult decât satisfac cerinţele de performanţă ale maşinilor moderne de top.

Caracteristici principale

  • Amplificatoare cu o axă, cu două axe şi cu trei axe pentru economie, eficienţă energetică şi spaţiu în dulap îmbunătăţite
  • Acţionarea de motoare rotative, motoare liniare şi motoare cu acţionare directă cu o singură unitate
  • Siguranţă permanentă – STO (Oprire în siguranţă a cuplului) şi SS1 (Oprire de siguranţă 1) în conformitate cu EN 61800-5-2. SS2/SOS/SLS/SBC şi opţiuni SSM disponibile
  • MR-J4-TM mit Multi Network Interface (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP) für offene Kommunikation mit Motion-Systemen von Drittherstellern.

Selectare flexibilă a motoarelor

O altă caracteristică principală de funcţionalitate şi flexibilitate este posibilitatea de a conecta diferite motoare la amplificatorul MR-J4. Servo-amplificatorul poate fi utilizat comod şi simplu cu motoare rotative, motoare liniare, dar şi cu motoare cu acţionare directă.

Software intuitiv

Instrumentul de programare MR Configurator2 permite puneri în funcţiune şi diagnosticări simple. Calibrarea, monitorizarea, diagnosticarea, citirea şi scrierea parametrilor şi operarea de probă pot fi realizate uşor de la un PC standard. MR Configurator2 asigură un sistem stabil al maşinii, un control optim şi timpi scurţi de configurare.

Gama de produse

MR-J4-
◻-A/B/TM
102040607010020035050070011K15K22K
Putere (kW)0.10.20.40.60.75123.557111522
Sursă de alimentare1~ 200 – 240 V AC, 1~/3~ 200 – 240 V AC (~2kW), 3~ 200 – 240 V AC (1k~22kW)
Funcţii de controlPoziţionare/viteză/cuplu
Conexiuni de control(A) Analogic/tren de impulsuri/9 intrări digitale/6 ieşiri digitale,<br/>(B) SSCNETIII/H/3 intrări digitale, 3 ieşiri digitale, (TM) Open Network interface (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP)
InterfeţeUSB, RS485, RS422
Funcţii de protecţieÎnchidere la supracurent, închidere la supratensiune de regenerare, închidere la suprasarcină (releu electrotermic), protecţie împotriva supraîncălzirii servomotorului, protecţie împotriva erorilor encoderului, protecţie împotriva erorilor de regenerare, protecţie împotriva subtensiunilor/întreruperilor de alimentare bruşte, protecţie împotriva erorilor la exces.
ProtecţieIP20 cu autorăcire, motor IP65/IP67
Temperatură ambiantăFuncţionare: 0–55 °C (fără îngheţ); Depozitare: -20–65 °C (fără îngheţ)
Umiditate ambiantăFuncţionare, depozitare: 90 % RH max. (fără condens)
AlteleAltitudine: Maximum 2000 m peste nivelul mării; Oscilaţie: 5,9 m/s² (0,6 G) max.
Sus