Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

MELSERVO-J5

Debut MELSERVO-J5. SISTEME SERVO ȘI MOTOARE MITSUBISHI

Seria MELSERVO-J5 reprezintă servo-amplificatoare de top, de înaltă performanță, cu o viteză de răspuns în frecvență de 3,5 kHz, reducând astfel durata ciclului la utilajele de producție.

Servomotoarele rotative echipate cu un encoder de mare rezoluție (67,108, 864 impulsuri/rotație) asigură un control stabil prin reducerea fluctuațiilor cuplului. Servo-amplificatoarele se pot conecta la CC-Link IE TSN pentru a facilita soluții de acționare complete și pentru a realiza un control de mare viteză și înaltă precizie.

Mai multe informaţii

Servo-amplificator

Compatibile cu CC-Link IE TSN și interfața de uz general.

Specificațiile produsului

Servo-amplificator

Servomotor rotativ

Echipate cu encoder de poziție absolută fără baterie de 26 biți. Cablurile pentru encoder, frânele electromagnetice și alimentare sunt echipate cu dispozitiv de închidere cu o atingere.

Specificațiile produsului

Servomotor rotativ

Servomotor liniar

O serie de 4 motoare (LM-H3/LM-U2/LM-F/LM-K2) este disponibilă pentru o varietate de aplicații.

Specificațiile produsului

Servomotor liniar

Motor cu acționare directă

Cea mai bună soluție pentru aplicațiile care necesită viteză redusă și cuplu mare.Există disponibile 4 cadre diferite şi 12 motoare.

Specificațiile produsului

Motor cu acționare directă
Sus