Seria MELSERVO-J5 reprezintă servo-amplificatoare de top, de înaltă performanță, cu o viteză de răspuns în frecvență de 3,5 kHz, reducând astfel durata ciclului la utilajele de producție.
Servomotoarele rotative echipate cu un encoder de mare rezoluție (67,108, 864 impulsuri/rotație) asigură un control stabil prin reducerea fluctuațiilor cuplului.
Servo-amplificatoarele se pot conecta la CC-Link IE TSN pentru a facilita soluții de acționare complete și pentru a realiza un control de mare viteză și înaltă precizie.