MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania
Familia servo MR-JE oferă funcţii avansate precum ajustarea automată a parametrilor la o simplă apăsare de buton, suprimarea vibraţiilor, diagnosticarea în timp real a maşinii. Toate integrate într-o soluţie servo uşor de utilizat.

Servo amplifier

MR-JE servo amplifiers are 200 V AC class devices, easy to use and maintain. Thanks to this, users can focus on the effective use of devices without wasting unnecessary time on settings and repairs.

Its strengths are:

  • High efficiency thanks to power up to 3 kW
  • Flexibility and convenience in use thanks to the ability to control the pulse train and analog signal
  • Quick and easy commissioning and maintenance thanks to the right design

Rotary servo motor

The HG series motors are the perfect solution for applications where versatility is needed. Powered with 200V AC, they are easy to optimize. Used in applications such as industrial automation, packaging machines and many others. Their strengths are:

  • Fast and easy optimization of the drive system - thanks to compatibility with the MR-JE series of servo amplifiers
  • 2 types of motors available in this series

Servo-amplificator

Servo-amplificatoarele MR-JE din clasa 200 V c.a. sunt disponibile pentru puteri de până la 3 kW şi acceptă fie comanda cu tren de impulsuri, fie controlul analogic pe acelaşi model conceput pentru o integrare, întreţinere simplă şi rapidă.

Servomotor rotativ

Motoarele de 200 V c.a. din seria HG compatibile cu MR-JE sunt disponibile cu o putere de până la 3 kW şi includ 2 tipuri de motoare pentru o selecţie simplă, bazată pe cerinţele de capacitate sau inerţie necesare pentru dimensionarea optimă a amplificatorului şi motorului.