Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Seria GOT2000

Seria GOT2000 de terminale grafice de operare Mitsubishi

GOT înregistrează un progres remarcabil.

Seria GOT2000 cu operare intuitivă reduce numărul de ore de manoperă de inginerie şi contribuie la îmbunătăţirea eficienţei şi a conectivităţii cu produsele dvs. FA.

Mai multe informaţii

Model GT27

Model avansat cu funcții cu gesturi și atingeri multiple
Capacitate de memorie pentru utilizator
-> Memorie pentru stocare (ROM): 57 MB *1
-> Memorie pentru operare (RAM): 128 MB *2
Sunt incluse porturi pentru gazde USB şi dispozitive USB.
*1 32 MB pentru GT2705
*2 80 MB pentru GT2705

Specificaţii produs

GOT2000: Model GT27

Model GT25

Model de gamă medie, cu performanţă ridicată și eficient din punctul de vedere al costurilor
Capacitate de memorie pentru utilizator
-> Memorie pentru stocare (ROM): 32 MB
-> Memorie pentru operare (RAM): 80 MB
Sunt incluse porturi pentru gazde USB şi dispozitive USB.

Specificaţii produs

GOT2000: Model GT25

Model GT25 Open Frame

Un nou stil de GOT2000
Include diferite funcții ideale pentru industriile farmaceutică și alimentară
Capacitate de memorie pentru utilizator
-> Memorie pentru stocare (ROM): 32 MB
-> Memorie pentru operare (RAM): 80 MB
Sunt incluse porturi pentru gazde USB şi dispozitive USB.
Design de aparat fără cadru ce completează interfața HMI cu o flexibilitate maximă. Bazat din punct de vedere tehnic pe seria GT25.

Specificaţii produs

GOT2000: Model GT25 Open Frame

Model GT25 cu ecran lat

Sunt combinate mai multe interfeţe într-un corp compact
Capacitate de memorie pentru utilizator
-> Memorie pentru stocare (ROM): 32 MB
-> Memorie pentru operare (RAM): 128 MB
Sunt incluse porturi pentru gazde USB şi dispozitive USB.

Specificaţii produs

GOT2000: model GT25 cu ecran lat

Model robust GT25

Proiectat pentru medii extreme. Designul elegant include o carcasă argintie.
Capacitate de memorie pentru utilizator
-> Memorie pentru stocare (ROM): 32 MB
-> Memorie pentru operare (RAM): 128 MB
Sunt incluse porturi pentru gazde USB şi pentru dispozitive USB.

Specificaţii produs

GOT2000 : Model robust GT25

Model GT23

Raport cost-eficiență imbatabil
Capacitate de memorie pentru utilizator
-> Memorie pentru stocare (ROM): 9 MB
-> Memorie pentru operare (RAM): 9 MB
Sunt incluse porturi pentru gazde USB şi dispozitive USB.

Specificaţii produs

GOT2000: Model GT23

Model GT21

Modele compacte cu funcții de bază
Capacitate de memorie pentru utilizator
-> Memorie pentru stocare (ROM): 9 MB *1
Este inclus un port pentru dispozitiv USB.
*1 3 MB pentru GT2103

Specificaţii produs

GOT2000: Model GT21

Model GT21 cu ecran lat

Model cu ecran lat cu funcţii de bază şi LCD de mare rezoluţie
Capacitate de memorie pentru utilizator
-> Memorie pentru stocare (ROM): 15 MB
Este inclus un port pentru dispozitive USB.

Specificaţii produs

GOT2000: model GT21 cu ecran lat

Unitate GOT mobilă

Manipulare şi operare extrem de simple la îndemână.
Capacitate memorie utilizator
-> Memorie pentru stocare (ROM): 32 MB
-> Memorie pentru operare (RAM): 80 MB
Sunt incluse porturi USB Host şi USB Device.

Specificaţii produs

GOT2000 : Unitate GOT mobilă

Echipamente periferice

Această secţiune prezintă extensiile de comunicaţie, alte opţiuni şi accesorii, cablurile necesare pentru folosirea interfeţelor HMI din seria GOT2000.

Mai multe informaţii

GOT2000: Echipamente periferice
Sus