MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

GOT înregistrează un progres remarcabil

Seria GOT2000 cu operare intuitivă reduce numărul de ore de manoperă de inginerie şi contribuie la îmbunătăţirea eficienţei şi a conectivităţii cu produsele dvs. FA.

Nivelul următor de terminale grafice de operare

Funcţionalitate avansată

Mitsubishi Electric a ridicat standardele pentru interfeţele HMI cu noua serie GOT2000, concepută să optimizeze controlul şi monitorizarea de către operator a dispozitivelor şi a stării liniei.

Cu performanţe mult sporite, funcţii avansate, conectivitate continuă la alte dispozitive de automatizare, operare deosebit de intuitivă, ca la tablete, şi o grafică de cea mai bună calitate, seria GOT2000 oferă diverse modele şi dimensiuni pentru a satisface nevoile unei game foarte largi de aplicaţii.

Cu funcţionalitatea lor îmbunătăţită, aceste interfeţe HMI noi extind capacităţile dincolo de monitorizare şi vizualizare, asigurând funcţii suplimentare care contribuie la reducerea timpilor de pauză, recuperarea rapidă după erorile simple, creşterea disponibilităţii şi eficienţei producţiei. De asemenea, o versiune software HMI, GT SoftGOT2000, realizează toate funcţiile GOT2000 pe un computer PC sau de tip panou.

Gateway continuu către multe dispozitive

GOT2000 oferă o conectivitate continuă la dispozitive de automatizare Mitsubishi Electric precum automate programabile, acţionări cu viteză variabilă, acţionări servo şi roboţi, simplificând configurarea sistemelor de automatizare. Comunicaţiile Ethernet încorporate oferă utilizatorilor posibilitatea de a opera GOT2000 de la distanţă de la un PC (server VNC) sau chiar de la o tabletă sau un terminal portabil. O opţiune de interfaţă MES permite GOT2000 să transmită datele colectate de la automatele programabile şi de la alte dispozitive de automatizare direct la baze de date de sistem de nivel superior, eliminând astfel necesitatea utilizării unor PC-uri gateway sau a unei programări complexe. Mai mult, GOT2000 beneficiază de funcţia „FA transparent”, care permite utilizatorilor să creeze legături de la un PC printr-o interfaţă HMI către orice produse de automatizare compatibile conectate.

Avantaje

Performanţe standard

Procesoarele noi de mare viteză asigură o operare HMI promptă chiar şi la activităţile cu sarcini mari, precum stocări, script-uri, alarme sau transmisii de date ale dispozitivelor. Viteza de monitorizare este de două ori mai mare, iar timpul de pornire este de două ori mai scurt decât la modelul de top GOT1000 anterior.

Memorie mai mare

Cu o memorie de patru ori mai mare decât la modelele pe care le înlocuiesc, interfeţele HMI GOT2000 permit un design de ecran flexibil, fără probleme legate de capacitatea de date. Acest lucru este posibil prin tehnologia de compresie a datelor şi prin extinderea memoriei cu până la 128 MB prin folosirea unui card SD standard.

Atingeri/gesturi multiple

Interfeţele HMI GT2000 oferă facilităţi de utilizare asemănătoare tabletelor prin introducerea atingerilor şi gesturilor multiple, chiar şi în cazul purtării de mănuşi. Gesturile de ecran permit utilizatorilor să mărească ecranele cu uşurinţă pentru o vizualizare mai bună şi o operare simplă a butoanelor mici. După mărire, utilizatorii pot derula pe ecran. Gesturile de obiect permit mărirea, derularea sau lovirea obiectelor specifice, inclusiv liste de date din arhivă, ecrane de alarmă, grafice de tip tendinţe şi documente. De asemenea, ecranele GOT2000 permit apăsarea în două puncte, pentru operarea simultană a două butoane la operaţiile importante, precum „eliberarea interblocărilor” şi „pornire”. Acest lucru elimină nevoia de hardware de panou extern.

Grafică frumoasă

Interfeţele HMI GOT2000 asigură 65.536 culori şi acceptă o gamă largă de formate de imagine, inclusiv PNG, pentru ecrane clare cu obiecte bine definite care sunt clare chiar şi atunci când sunt mărite sau micşorate. De asemenea, interfaţa HMI acceptă o bibliotecă de fonturi conturate, de diferite dimensiuni.

Comunicaţii avansate

Toate interfeţele HMI GOT2000 oferă comunicaţii Ethernet, RS232 şi RS22/485. Portul pentru card SD şi porturile USB anterioare şi posterioare asigură o flexibilitate sporită. Opţiunile includ o interfaţă LAN wireless pentru comunicaţie cu PC-uri şi tablete, permiţând astfel utilizatorilor să încarce/descarce date de ecran şi să utilizeze funcţia FA transparent.

Design simplu al ecranului

Ecranele GOT2000 sunt complet compatibile cu software-ul GT Works3 pentru design de ecran, cu funcţii precum posibilitatea de utilizare de şabloane şi modele de proiecte pentru a reduce semnificativ numărul de paşi din procesul de creare a ecranelor. De asemenea, GT Works3 oferă o gamă completă de funcţii, obiecte şi forme comune. Facilităţile de ajutor includ o funcţie de „asistenţă de intrare a dispozitivului” şi un expert de căutare pentru manualele GT Works3.

Compatibilitate cu versiunile anterioare

Prin soluţia avansată pentru cerinţele prezente de monitorizare şi vizualizare, interfeţele HMI GOT2000 oferă îmbunătăţiri semnificative pentru modelele GOT1000 pe care le înlocuiesc, asigurând în acelaşi timp compatibilitatea cu aceste versiuni anterioare: dimensiunile panourilor rămân identice, astfel că proiectele existente pot fi portate cu uşurinţă la noile interfeţe HMI.

Integrare orizontală

Posibilităţile superioare de integrare ale produselor de Factory Automation de la Mitsubishi Electric sunt demonstrate prin funcţii precum copierea de siguranţă/restabilirea parametrilor şi programelor pentru automate programabile, convertizoare şi acţionări servo; modul transparent GOT pentru conectarea prin HMI la dispozitive FA Mitsubishi pentru programare, monitorizare etc.; ecrane de monitor predefinite pentru diagnosticări de reţea, etc.

Model GT27

Model avansat cu funcții cu gesturi și atingeri multiple Capacitate de memorie pentru utilizator -> Memorie pentru stocare (ROM): 57 MB *1 -> Memorie pentru operare (RAM): 128 MB *2 Sunt incluse porturi pentru gazde USB şi dispozitive USB. *1 32 MB pentru GT2705 *2 80 MB pentru GT2705

Model GT25

Model de gamă medie, cu performanţă ridicată și eficient din punctul de vedere al costurilor Capacitate de memorie pentru utilizator -> Memorie pentru stocare (ROM): 32 MB -> Memorie pentru operare (RAM): 80 MB Sunt incluse porturi pentru gazde USB şi dispozitive USB.

Model GT25 Open Frame

Un nou stil de GOT2000 Include diferite funcții ideale pentru industriile farmaceutică și alimentară Capacitate de memorie pentru utilizator -> Memorie pentru stocare (ROM): 32 MB -> Memorie pentru operare (RAM): 80 MB Sunt incluse porturi pentru gazde USB şi dispozitive USB. Design de aparat fără cadru ce completează interfața HMI cu o flexibilitate maximă. Bazat din punct de vedere tehnic pe seria GT25.

Model GT25 cu ecran lat

Sunt combinate mai multe interfeţe într-un corp compact Capacitate de memorie pentru utilizator -> Memorie pentru stocare (ROM): 32 MB -> Memorie pentru operare (RAM): 128 MB Sunt incluse porturi pentru gazde USB şi dispozitive USB.

Model robust GT25

Proiectat pentru medii extreme. Designul elegant include o carcasă argintie. Capacitate de memorie pentru utilizator -> Memorie pentru stocare (ROM): 32 MB -> Memorie pentru operare (RAM): 128 MB Sunt incluse porturi pentru gazde USB şi pentru dispozitive USB.

Model GT23

Raport cost-eficiență imbatabil Capacitate de memorie pentru utilizator -> Memorie pentru stocare (ROM): 9 MB -> Memorie pentru operare (RAM): 9 MB Sunt incluse porturi pentru gazde USB şi dispozitive USB.

Model GT21

Modele compacte cu funcții de bază Capacitate de memorie pentru utilizator -> Memorie pentru stocare (ROM): 9 MB *1 Este inclus un port pentru dispozitiv USB. *1 3 MB pentru GT2103

Model GT21 cu ecran lat

Model cu ecran lat cu funcţii de bază şi LCD de mare rezoluţie Capacitate de memorie pentru utilizator -> Memorie pentru stocare (ROM): 15 MB Este inclus un port pentru dispozitive USB.

Unitate GOT mobilă

Manipulare şi operare extrem de simple la îndemână. Capacitate memorie utilizator -> Memorie pentru stocare (ROM): 32 MB -> Memorie pentru operare (RAM): 80 MB Sunt incluse porturi USB Host şi USB Device.

Echipamente periferice

Această secţiune prezintă extensiile de comunicaţie, alte opţiuni şi accesorii, cablurile necesare pentru folosirea interfeţelor HMI din seria GOT2000.