Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

GOT Simple

Simple, dar inspirate

GOT Simple

Cu un nivel bun al performanţelor şi cu funcţii avansate, GOT Simple oferă caracteristici care contribuie la reducerea timpilor de pauză, recuperarea rapidă după erorile simple, creşterea disponibilităţii şi eficienţei producţiei. Pe lângă simpla afişare a datelor, seria GOT Simple asigură o perspectivă originală a proceselor de automatizare şi pune la dispoziţie o platformă care rezolvă cererile tipice de producţie într-un mod economic. Interfeţele sunt simplu de utilizat, extrem de fiabile şi au un nivel excelent de servisabilitate.

Funcţie de stocare

GOT Simple poate colecta şi gestiona date provenite de la mai multe dispozitive industriale conectate. Colectarea acestor date poate fi realizată la un moment arbitrar. Datele respective pot furniza indicii privind starea unui dispozitiv conectat şi pot contribui la analiza stării şi la întreţinere. Pentru a monitoriza datele pe GOT, verificarea poate fi realizată uşor prin simpla derulare a ferestrei ecranului sau prin specificarea unui moment de timp. Datele pot fi afişate sub forma unui grafic al tendinţelor istorice.

Funcţie multi-canal

Panourile de operare GOT Simple facilitează comunicaţii Ethernet, RS232 şi RS422 în modul multi-canal. Cu ajutorul unei unităţi GOT Simple pot fi controlate până la 2 dispozitive industriale. Datele pot fi transferate cu uşurinţă între dispozitive cu ajutorul unor setări simple în software-ul de design HMI GT Works3 de la Mitsubishi Electric.

Funcţie FA transparent

Programele şi parametrii secvenţiali pot fi modificaţi cu uşurinţă în spaţiul de lucru, astfel încât nu este necesar transferul datelor la un dispozitiv extern de programare. Utilizatorii nu trebuie să se preocupe de înlocuirea conexiunilor de cabluri. În aceste cazuri, GOT Simple acţionează ca un gateway transparent pentru a facilita programarea, pornirea şi reglarea dispozitivelor industriale de la Mitsubishi Electric.

Mai multe caracteristici principale

  • Integrare bună în soluţiile de automatizare pentru fabrici de la Mitsubishi Electric
  • Utilizare simplă şi intuitivă şi configurare rapidă
  • Afişaje TFT color de 7" şi 10" clare şi intense
  • Slot pentru card SD integrat
  • Funcţie de reţetă
  • Securitate sporită
  • Design de ecran simplu

Specificaţii

TipGS2110-WTBDGS2107-WTBD
Secţiune de afişareDispozitiv de afişareLCD color TFT
Dimensiunea ecranului10"7"
Rezoluţiepuncte800x480
Dimensiunile afişajului (Lxh)mm222x132.5 (format orizontal)154x85.9 (format orizontal)
Număr de caracterePoate fi definit în mod liber
Culoare afişaj65.536 culori
Lumină de fundalLED (nu poate fi înlocuită), poate fi setat timpul de stingere a luminii de fundal/de activare a economizorului de ecran.
Ecran tactilTipPeliculă rezistivă analogică
Dimensiune cheieMinimum 2x2 puncte (per cheie)
Apăsare simultanăApăsare simultană interzisă (poate fi apăsat doar 1 punct)
Durată de viaţă1 milion de ori (forţă de operare de 0,98 N sau mai mică)
MemorieUnitate CMemorie flash (internă) (9 MB), pentru stocarea datelor de proiect, a sistemului de operare
Durată de viaţă (nr. de scrieri) 100.000 ori
Interfaţă încorporatăRS4221 canal, viteză de transmisie: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
Forma conectorului: D-Sub 9 pini (mamă); utilizare: pentru comunicaţie cu controlere
Rezistor terminal: 330 Ω fix
RS2321 canal, viteză de transmisie: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
Forma conectorului: D-Sub 9 pini (tată); utilizare: pentru comunicaţie cu controlere şi un cititor
de coduri de bare, pentru conectarea unui computer personal (citire/scriere de date de proiect, funcţie FA transparent)
EthernetMetodă de transfer a datelor: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1 canal, forma conectorului: RJ-45 (priză modulară);
utilizare: pentru comunicaţie cu controlere, pentru conectarea unui computer personal
(citire/scriere de date de proiect, funcţie FA transparent)
USBUSB (viteză 12 Mbps), 1 canal, forma conectorului: mini-B;
utilizare: pentru conectarea unui computer personal (citire/scriere de date de proiect, funcţie FA transparent)
Card SD1 canal, card de memorie acceptat: card de memorie SDHC, card de memorie SD;
utilizare: citire/scriere de date de proiect, salvare de date de stocare
Ieşire alarmăTon unic (LUNG/SCURT/OPRIT reglabil)
Structură de protecţieIP65F (numai partea frontală a panoului)
Dimensiuni externe
(Lxhxl)
mm272x214x56206x155x50
GreutateAprox. 1,3 (fără suporturi de montare)Aprox. 0,9 (fără suporturi de montare)
Pachet software compatibilGT Works3, versiunea 1.105K sau mai recentă* (versiune în limba engleză)

* Este necesară instalarea programului GS Installer.

Sus