Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

GT SoftGOT2000

GT SoftGOT2000

Un avantaj important al GT SoftGOT2000 este acela că ecranele de vizualizare pot fi create în mod independent de platforma țintă finală, și anume o platformă hardware precum GOT2000 sau o platformă bazată pe PC precum GT SoftGOT2000.

GT SoftGOT2000 este un modul HMI bazat pe PC din cadrul GT Works3. Un avantaj suplimentar al GT SoftGOT2000 este acela că preia funcțiile de simulare avansate ale GT Works3. Acesta poate fi simulat într-o configurație de sine stătătoare sau împreună cu GX Simulator, făcând legătura între codul de simulare al PLC-ului și cel al interfeței HMI pentru o abordare integrată veritabilă.

  • Pot fi utilizate ecrane independente de platformă pentru interfețe HMI bazate pe software sau interfețe GOT HMI bazate pe hardware.
  • Sunt posibile monitorizarea și operarea de la distanță prin rețea LAN intranet.
  • Asistență prin e-mail pentru alarme
  • Înregistrarea datelor istorice în formate intuitive
  • Comunicare posibilă cu PLC-uri MELSEC prin comunicație serială, USB (prin portul System Q), card CC-Link IE PC sau Ethernet
  • Programele Windows® și Microsoft® pot fi accesate din GT SoftGOT2000.

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Sus