MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania
Proiectate pentru utilizare în condiţii grele, PC-urile industriale oferă o remarcabilă performanţă, similară computerelor standard echipate cu procesoare Intel® cu consum redus de energie.
PC-urile Panel asigură un domeniu larg pentru temperata de funcţionare şi depozitare, rezistenţă sporită la vibraţii şi un grad de protecţie ridicat. Echipate cu procesoare de mare performanţă fără ventilaţie (Intel® Atom™/Core™ i5) şi unităţile SDD, acestea sunt adecvate pentru utilizare chiar şi în medii industriale foarte solicitante.
Sistemele Box PC oferă aceleași specificații tehnice (Intel® Atom™ / Core™ i5 CPU și dispozitiv SSD) ca și sistemele Panel PC, dar acestea pot fi combinate cu orice monitoare industriale TFT LCD cu diagonala de la 12,1" până la 21,5", pentru maximă flexibilitate.