Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Întrerupătoare compacte în carcasă turnată pentru circuite de c.c. (de până la 1.000 V c.c.)

Întrerupătoare compacte în carcasă turnată pentru circuite de c.c. (de până la 1.000 V c.c.)

MCCB pentru uz c.c. sunt disponibile de la 63 A (600 V c.c.) până la 800 A (1.000 V c.c.).

MCCB pentru uz c.c. sunt folosite în principal partea de c.c. a sistemelor de generare fotovoltaice sau în aplicaţiile de c.c. din sistemele de distribuţie a energiei electrice, precum centrele de date.

Întrerupătoare compacte în carcasă turnată pentru uz c.c. NF-HD

Sunt disponibile diverse modele.
Seria HDV 600 V c.c. (63, 125, 250 AF)
Seria HDVA 750 V c.c. (125, 250 AF)
Seria HDW 750 V c.c. (3 poli), 1.000 V c.c. (4 poli) (400, 800 AF)

Specificaţiile produsului

Întrerupătoare compacte în carcasă turnată pentru uz c.c.
Sus