Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Întrerupătoare miniatură

Întrerupătoare miniatură

Întrerupătoarele miniatură (MCB) sunt dispozitive electromecanice compacte de până la 63 A, pentru protecţia împotriva suprasarcinilor și a scurtcircuitelor.

Utilizate în principal pentru aplicaţii de uz casnic şi similare.

Întrerupătoare miniatură (MCB) BH-D, BH-DN

Standard: IEC60898-1
Capacitate de rupere:
4,5 kA - 10 kA 230/400 V c.a.,
10 kA 250 V c.c.

Specificaţiile produsului

Întrerupătoare miniatură (MCB)

Întrerupătoare de curent rezidual (RCCB) BV-D

Standard: IEC61008
Tip de curent rezidual: Tip c.a.

Specificaţiile produsului

Întrerupătoare de curent rezidual (RCCB)

Întrerupătoare de curent rezidual cu protecţie la suprasarcină (RCBO) BV-DN

Standard: IEC61009
Capacitate de rupere:
4,5 kA 230 V c.a.
Tip de curent rezidual: Tip c.a.

Specificaţiile produsului

Întrerupătoare de curent rezidual cu protecţie la suprasarcină (RCBO) BV-DN
Sus