MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania
Protecție de bază, însă puternică pentru motoare și alte elemente electrice, cu aplicabilitate în centre de control al alimentării și disjunctoare, centre de control al motoarelor etc. Protecție completă și fiabilă pentru motoare și echipamente electrice de joasă și medie tensiune de orice dimensiune, inclusiv funcții de diagnosticare, monitorizare și control al pornirii, ~Funcții de protecție de 20 ANSI într-un singur releu, plus măsurări ale energiei cu un analizator de spectru de armonici până la rangul 9 - 4 intrări de curent, 4 intrări de tensiune și 1 intrare de curent de împământare, funcții de automat programabil, Sunt disponibile blocuri de modul CT (cu detectare a tensiunii) și CT-uri cu echilibrare tip core, de diferiți curenți nominali, Port PLC/SCADA integrat: - modele Ethernet cu Modbus TCP sau Profinet - modele RS485 cu Modbus RTU sau Profibus DP v1