Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Opțiuni

Opțiuni

Accesorii care permit crearea rapidă de sisteme de protecție puternice bazate pe MEprotect

Set complet de accesorii opționale pentru a spori puterea releelor MEprotect în scopul proiectării și realizării de aplicații de protecție a echipamentelor electrice eficiente din punctul de vedere al costurilor, fiabile și de înaltă calitate.

Module de extensie pentru releu

Posibilități de mărire a puterii releului cu:
- IO digitale opționale (8 DIN, 4 relee DOT)
- Senzori RTD (module cu 4 canale sau 8 canale) - PT100, PT1000, NTC sau PTC
- IO de 4-20 mA (2 AIN, 2 AOT) inclusiv blocuri de control PID
- Modul de extensie Ethernet (Modbus TCP, Profinet)

Module de extensie pentru releu

Blocuri de modul CT (cu detectare a tensiunii până la 550 V ca)

Selectați blocul de modul CT adecvat pentru aplicație (sunt disponibile modele de 0,1-300 A ).

Notă: pentru curenți mari sau pentru aplicații de medie tensiune, utilizați CT-uri și VT-uri externe cu bloc de modul interpus model MEP0400.

Blocuri de modul CT (cu detectare a tensiunii până la 550 V ca)

CT-uri cu echilibrare tip core

MEprotect oferă CT-uri cu echilibrare tip core (CBCT) de diferite valori nominale şi geometrii/dimensiuni cablu-fereastră.

În mod alternativ, cu releele MEprotect pot fi folosite CBCT-uri furnizate de utilizator cu curent secundar de 1 A.

CT-uri cu echilibrare tip core

Interfețe HMI/Terminale grafice de operare

MEprotect poate funcționa complet independent fără nicio interfață HMI. Dacă este necesar acces local pentru operarea echipamentului (pornire/oprire), pentru monitorizarea stării curente a echipamentului sau pentru modificarea setărilor, sunt disponibile două interfețe HMI:
- ecran tactil color de 7" complet TFT sau
- ecran tactil cu tonuri de gri de 3,8" cu 4 culori de lumină de fundal reprezentând starea releului
Interfața HMI poate fi montată la o distanță de până la 100 m (cablu Ethernet) sau 1000 m (cablu RS485) față de releul său MEprotect.

Interfețe HMI/Terminale grafice de operare

Alte accesorii

- Modul de memorie externă (pentru stocarea configurației releului MEprotect permițând programarea într-un singur pas a releului, de exemplu după înlocuire)
- Modul de blocare a izolației de joasă tensiune, utilizat pentru a preveni închiderea contactorului principal la o defecțiune de împământare
- Joasă tensiune

Alte accesorii
Sus