Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

MEprotect/releu tip pro

MEprotect/releu tip pro

Protecție avansată și complexă pentru sisteme critice de generare și distribuție a energiei electrice, precum generatoare și transformatoare

Releu de protecție fiabil, complex și puternic pentru nevoi de protecție diferențială și conexe, inclusiv funcții complexe de diagnosticare, monitorizare și control,
>Funcții de protecție de 55 ANSI într-un singur releu, plus măsurări ale energiei cu un analizator de spectru de armonici până la rangul 31 - 8 intrări de curent, 8 intrări de tensiune şi 2 intrări de curent de împământare,
Funcții de automat programabil,
Sunt disponibile blocuri de modul CT (cu detectare a tensiunii) și CT-uri cu echilibrare tip essence, de diferiți curenți nominali,
Port PLC/SCADA integrat ca model de bază

HMI cu ecran tactil detașabil

Panou de operare de 7"/3,8" color/tonuri de gri (opțional)Operare și configurare locale (protecție prin parolă),
Sunt disponibile utilizarea energiei, starea operațională și istoricul de protecție aferente echipamentului,
Poate fi montat la o distanță de până la 1 km

Mai multe informații

HMI cu ecran tactil detașabil
Sus