Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Disjunctoare - ME96SS

Instrument electronic de măsurare multiplă

Disjunctoare - ME96SS

ME96SS măsoară şi afişează toate valorile importante ale unui sistem de distribuţie a energiei electrice de joasă/medie tensiune. Prin modulele debroşabile opţionale pot fi adăugate I/O cu comandă de la distanţă şi o comunicare deschisă în reţea. I/O cu comandă de la distanţă vor fi utilizate pentru monitorizarea stării MCCB sau ACB sau pot fi utilizate pentru contoarele de energie. Acestea asigură o integrare completă într-o reţea CC-Link sau Modbus şi permit, prin urmare, reducerea şi optimizarea consumului de energie, comandate printr-un automat programabil.

  • Dimensiuni compacte conform DIN
  • Afişaj simplu de citit şi operare uşor de învăţat
  • Utilizare flexibilă şi posibilitate de extindere modulară

Afişaj de înaltă performanţă şi extrem de clar

  • Funcţii de monitorizare de înaltă precizie prin circuitul nostru ASIC dedicat:Monitorizarea limitei superioare/inferioare pentru până la 4 elemente, monitorizarea armonicelor, măsurarea energiei active de import/export
  • Funcţii de afişare uşor de citit:4 elemente afişabile, funcţie de oprire automată a luminii de fundal
  • Gamă largă de funcţii de ieşire, de la măsurarea datelor la alarmă:Funcţii de ieşire pentru 7 elemente, cu setarea impulsurilor în durată, ieşire de impulsuri la 2 puncte, setabilă în funcţie de gama ieşirii analogice
  • Funcţii de comunicaţie cu suport pentru reţele deschise:Comunicaţie ModBus, comunicaţie CC-Link
  • Funcţii de operare „high-tech, dar simple”:Setări simple, funcţionări simple

Gama de produse

SpecificaţiiME96SSME96SS-MB
AfişajLCD, monocrom
Memorie pentruMăsurători şi setări
Posibilităţi de extindereCC-Link, I/O digitale sau analogice prin modul debroşabil
Sursă de alimentare externă110 - 240 V c.a. (+10%, -15%), 50/60 Hz; 75 -140 V c.c.
Condiţii de operare-5–50 °C (temperatură medie ≤35° C pe zi), 30-85 % umiditate (fără condens)
Condiţii de depozitare -20–60 °C
Conexiune de reţeaRS485/Modbus
Dimensiuni (lăţime x înălţime x adâncime) [mm]96x96x96
Greutate [kg]0.5
StandardeCEM: EN61326-1:2006 standard de siguranţă: EN61010-1:2001
Sus