MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania
Posibilitate de utilizare pentru o gamă largă de aplicaţii, cum ar fi asamblarea pieselor mici, manipularea şi ambalarea încărcăturilor grele. Asigură o excelentă funcţionare, de mare viteză şi înaltă precizie, cu motoare şi amplificatoare dedicate. Poate fi utilizat în diverse lucrări prin conectare simplă la automatele programabile şi servomoroarele Mitsubishi.

Specialiştii în paletizare

Paletizare rapidă, deplasare la ţintă, potrivire perfectă: iar toate acestea într-un timp record. Aceasta este seria RH de la Mitsubishi Electric, care asigură în clasa SCARA o excelenţă în 0,29 secunde. Gama de produse include modelul de bază RH-3F(R)H care poate lucra cu sarcini de până la 3 kg, puternicul RH-6F(R)H cu o capacitate de sarcină maximă de 6 kg, RH-12F(R)H cu o capacitate de sarcină de 12 kg şi modelul de top RH-20F(R)H cu o capacitate de sarcină de 20 kilograme şi o rază de acţiune de până la 1000 mm. Toate variantele sunt disponibile ca sistem complet sau ca modul uşor de integrat pentru funcţionalitate PLC completă a robotului în iQ platform de la Mitsubishi Electric.

În plus, duratele de ciclu extrem de mici ale seriei RH asigură şi o flexibilitate excepţională: Graţie extinderii radicale a gamei de rotire, robotul atinge cu uşurinţă orice poziţie din spaţiul de lucru.

Caracteristici cheie

  • Creşterea productivităţii: durate de ciclu de până la 0,29 secunde cu precizie de până la 0,01 mm
  • Maximizarea razei de acţiune: gamă de la 350 până la 1000 mm, lungime a axului de 150 - 340 mm
  • protecție optimă: IP54 ca standard, incintă sigilată IP65 opțională
  • Igienă: lubrifiant conform normelor din sectorul alimentar ca standard (de la RH-6FH) sau model pentru cameră curată (ISO nivel III) disponibil. În acest scop, toate cablurile de semnal şi tuburile pneumatice sunt deja la interior
  • Conectori: grippere pneumatice şi electrice, interfaţă Ethernet, USB şi pentru cameră digitală, două conexiuni pentru encoder şi până la 8 axe externe suplimentare, carduri de extensie opţionale pentru I/O şi magistrală de câmp. Conectare directă: prin Ethernet la terminale de operare ASAT.
  • Configuraţie: ca sistem complet robot-controler sau modul PLC pentru funcţionalitate PLC completă a robotului în iQ Platform
  • Consolă de programare: R56TB grafică cu ecran senzorial sau alfanumerică R32TB

Seria RH-FR oferă 3 caracteristici suplimentare: „Funcţii inteligente de generaţie următoareˮ, „Aplicaţii de lucru sigure, colaborativeˮ şi „Funcţii de integrare FA-ITˮ.

Seria RH-FR

Seria RH-FR permite paletizarea rapidă, aranjarea vizată și potrivirea perfectă, iar toate acestea într-un timp record. "Funcţii inteligente de generaţie următoare", "Aplicaţii de lucru sigure, colaborative" şi "Funcţii de integrare FA-IT". Cu aceste 3 caracteristici cheie, seria FR poate satisface practic toate nevoile dvs. de automatizare.

RH-CRH series

The RH-CRH robots are suitable for a wide range of applications thanks to their compact design and large working area, offering a cost-effective scara solution.