Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Robot pentru microaplicaţii

Robot pentru microaplicaţii

Sistem de înaltă performanţă creat special pentru micromanipulare – imbatabil în ceea ce priveşte precizia, viteza şi dimensiunea.

Roboţii compacţi cu 4 grade de libertate sunt ideali pentru microansambluri precum ceasurile, telefoanele mobile sau protezele auditive. Roboţii din seria RP includ trei modele pentru operaţiuni de manipulare cu sarcini utile de la 1 la 5 kg.

Mai multe informaţii

Seria RP-ADH

Roboţii SCARA cu două braţe din seria RP reprezintă sisteme de înaltă performanţă create special pentru micromanipularea sarcinilor utile de 1-5 kg

Specificaţii produs

Seria RP-ADH
Sus