MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania
Adecvat pentru produse variabile futuriste şi producţie variabilă. Asigură o excelentă funcţionare, de mare viteză şi înaltă precizie, cu motoare şi amplificatoare dedicate. Poate fi utilizat în diverse lucrări prin conectare simplă la automatele programabile şi servomoroarele Mitsubishi.

Calitate constant excepţională la îndemână

Seria RV include roboţi cu braţ articulat şi 6 axe. Asigură o dinamică excelentă şi un nivel înalt de calitate. Duratele ciclurilor de numai 0,32 secunde sporesc productivitatea şi astfel permit utilizarea în sisteme cu viteze impuse foarte mari. Structura cu braţ dublu asigură nu doar un plus în ceea ce priveşte libertatea de mişcare, ci suplimentar şi stabilitate, flexibilitate. În funcţie de model, suportă sarcini de la 2 la 80 de kilograme, pentru raze de operare de la 504 la 2100 milimetri. Lucrul în spaţii foarte limitate, cu montare pe perete sau tavan, nu reprezintă o problemă pentru seria RV. Toate sistemele de până la 20 kg sunt echipate cu acelaşi model de controler de robot compact,.

În plus, toate sistemele sunt echipate în mod standard cu conexiune Ethernet, USB, funcţie de urmărire, interfeţe pentru camere digitale şi axe suplimentare, precum şi cu intrări/ieşiri pentru utilizări generale, acoperind cu echiparea standard peste 99,9 % din necesităţile practice.

Caracteristici cheie

  • Creşterea productivităţii: durate de ciclu de până la 0,32 secunde cu precizie de până la ± 0,02 mm
  • Spaţiu de lucru flexibil: rază de acţiune de la 504 la 2055 mm cu spațiu de operare sferic, inclusiv în spatele robotului.
  • Protecţie pentru medii grele: grad de protecţie IP67 în varianta standard
  • Igienă: pozare internă pentru toate cablurile şi conductele pneumatice, model pentru medii cu grad sporit de puritate (ISO nivel III) disponibil
  • Conectori: grippere pneumatice şi electrice, interfaţă Ethernet, USB şi pentru cameră digitală, două conexiuni pentru encoder şi până la 8 axe externe suplimentare în echiparea standard, carduri de extensie opţionale pentru I/O şi magistrală de câmp. Conexiune directă prin Ethernet la interfaţa HMI GOT şi la consola de programare.
  • Configuraţie: sistem integrat, robot şi controller sau sisteme cu modul CPU tip PLC pentru funcţionalitate completă PLC în configuraţii iQ[sp]Platform
  • Consolă de programare: R86TB grafică cu ecran senzorial sau alfanumerică R32TB

Seria RV-FR oferă 3 caracteristici suplimentare: „Funcţii inteligente de generaţie următoareˮ, „Aplicaţii de lucru sigure, colaborativeˮ şi „Funcţii de integrare FA-ITˮ.

Seria RV-FR

Seria RV-FR oferă un robot articulat cu 6 axe extrem de dinamic pentru un nivel înalt de calitate. "Funcţii inteligente de generaţie următoare", "Aplicaţii de lucru sigure, colaborative" şi "Funcţii de integrare FA-IT". Cu aceste 3 caracteristici cheie, seria FR poate satisface practic toate nevoile dvs. de automatizare.

RV-CR series

The RV-8CRL robot is perfect for pick and place, material handling and loading/unloading where the cost effective solution is needed. Thanks to the compact & functional design and wide operating range, the RV-8CRL robot would fit for several kind of applications.