Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Produse

Print page

Produse

Roboţi MELFA

Simbolul calităţii consistente

Roboţi MELFA

Roboţii ultraperformanţi MELFA de la Mitsubishi oferă viteză, precizie, design compact, precum şi o durată extinsă de viaţă. Roboţii MELFA asigură beneficii de excepţie în clasa aplicaţiilor mici şi mijlocii.

Gama variată de modele disponibile simplifică alegerea soluţiei optime.

Mitsubishi Electric produce o gamă largă de modele de roboţi pentru a răspunde tuturor exigenţelor actuale. Toţi roboţii Mitsubishi Electric se caracterizează prin putere, viteză, structură compactă.

Gama de produse include roboţii de utilizare generală cu braţ articulat şi 6 grade de libertate pentru sarcini de 2 - 20 kg şi roboţii SCARA pentru aplicaţii de asamblare şi paletizare cu 4 grade de libertate şi sarcini de 3 - 70 kg.

Două modele speciale se disting într-un mod unic: roboţii de înaltă precizie cu braţ dublu pentru aplicaţii de manipulare de mare viteză, sarcini 1 - 5 kg, precum şi flexibilul model SCARA de mare viteză pentru montarea pe tavan.

Roboţi de generaţie următoare de înaltă performanţă

Pe fondul evoluţiei rapide a nevoilor consumatorilor către o diversificare sporită şi un timp redus de punere pe piaţă, producătorii din prezent se confruntă cu modificări semnificative. Simpla efectuare a unei singure sarcini de către roboţii industriali nu mai este suficientă. Industria necesită în prezent roboţi care să aibă capacitatea şi flexibilitatea de a prelua cu promptitudine sarcini mai sofisticate. Seria MELFA FR oferă soluţii noi şi mai inteligente care susţin „producţia de generaţie următoare”, asigurând o abordare mai simplă a producţiei avansate şi flexibile.

„Funcţiile inteligente de generaţie următoare” simplifică efectuarea operaţiunilor care au definit mereu automatizările. MELFA SafePlus include „aplicaţii de lucru sigure, colaborative” şi permite colaborarea dintre roboţi şi oameni la niveluri ridicate de siguranţă, garantând în acelaşi timp viteza mare şi performanţa ridicată. „Funcţiile de integrare FA-ITˮ cu linia completă de produse de automatizare Mitsubishi Electric asigură un nivel ridicat de performanţă, funcţionalitate şi uşurinţă în utilizare, sprijinind astfel producţia de generaţie următoare.

Roboţi MELFA

Gama de produse

RoboţiRoboţi de precizie
Seria RP
Roboţi SCARA
Seria RH
Grade de libertate44
Sarcină maximăkg1...53...20
 Repetabilitate x/y
...± 0,005 mm
Rază de acţiune
...1000 mm
RoboţiCu braţ articulat
Seria RV
Grade de libertate6
Sarcină maximăkg2...70
 Rază de acţiune
...2050 mm
Sus